Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Formación en Modbus

Modbus, simple y robusto, desarrollado con aplicaciones industriales en mente

Simple y robusto, el Modbus se ha convertido en un protocolo de comunicación estándar y un medio más común para conectar dispositivos electrónicos industriales entre sí. Permite la comunicación entre diversos equipos conectados a la misma red, por ejemplo un sistema que mide el caudal y comunica los resultados al ordenador. El Modbus se utiliza a menudo para conectar un ordenador supervisor con una unidad terminal remota (RTU) en sistemas supervisores de control y de adquisición de datos (SCADA).

Modbus, simple y robusto, desarrollado con aplicaciones industriales en mente. ©Endress+Hauser

Formación en tecnología Modbus

Al final del curso entenderá cómo se utiliza la tecnología Modbus en automatización de procesos.

Aprenderá más acerca de las instalaciones Modbus típicas y conocerá cómo funciona la comunicación. Cableará un segmento Modbus y lo hará funcionar. Un objetivo adicional será la integración e interpretación de datos en un sistema host y la localización y resolución de fallos en un sistema Modbus.

Más información >>>

Contacto