Ahorro de tiempo y aumento de la seguridad
En Returkraft, los tests de prueba SIL de transmisores de presión se llevan a cabo con facilidad
Los empleados de Returkraft deben rellenar y documentar regularmente todos los requisitos de los puntos de medición SIL de la planta. Gracias a los manómetros de Endress+Hauser, ahorran tiempo a la vez que completan las tareas sin comprometer su seguridad.
Los resultados
Ahorro de tiempo y esfuerzos para los tests de prueba SIL
Puesta en marcha rápida y segura de los equipos
Minimización de los riesgos de fallos sistemáticos
Desafío del cliente
En la incineradora de Returkraft se deben monitorizar de manera continua y precisa las condiciones de presión. La extracción de gases de combustión del horno un punto crítico en este proceso. Por este motivo, la monitorización de la presión resulta de gran importancia para garantizar la seguridad y, por ende, constituye una parte esencial del nivel de seguridad integral (SIL) en plantas de este tipo. Es fundamental minimizar al máximo el riesgo de fallos sistemáticos, tales como errores de funcionamiento, corrientes de fuga o capilares obstruidos.
Nuestra solución
Para la medición del gas de combustión, Returkraft confía en el transmisor de presión Cerabar PMC71B de Endress+Hauser. Su robusto diafragma de medición cerámico resistente a la abrasión permite determinar incluso las presiones más bajas con una gran precisión y fiabilidad. Gracias a las innovadoras funciones, los empleados de Returkraft ahorran tiempo y esfuerzos, a la vez que aumentan su seguridad:
Un asistente de puesta en marcha les guía a través del menú.
Un asistente de configuración SIL permite volver a comprobar los ajustes de todos los parámetros relevantes para la seguridad.
Gracias a la suma de comprobación CRC, el usuario puede comprobar rápidamente si los parámetros relevantes para la seguridad han sido modificados accidentalmente.
Los asistentes se pueden ejecutar con un smartphone o de manera centralizada desde la sala de control.