Obtenga la mayor calidad de vapor posibles en sistemas HRSG
con el diseño del termopozo iTHERM TwistWell
Al integrar una sonda de temperatura con el termopozo iTHERM TwistWell de diseño helicoidal avanzado, los operadores obtienen una calidad de vapor superior y una notable reducción de las vibraciones inducidas por vórtices.
Ventajas
Vapor de máxima pureza, desde húmedo hasta sobrecalentado
Control optimizado del intercambio térmico
Alta precisión incluso con una corta longitud de inmersión
Reducción de las interrupciones del proceso, sin caídas de presión
Relación de separación correcta de la mezcla agua/vapor en los tambores de vapor
El desafío
Uno de los principales retos en los sistemas HRSG consiste en gestionar el caudal de vapor a alta velocidad, el cual puede generar vibraciones inducidas por vórtices (VIV) y provocar caídas de presión significativas en torno a los termopozos. La formación de vórtices y las caídas de presión pueden inducir cambios de fase no deseados en el flujo, así como alterar de forma inesperada la proporción vapor/agua en mezclas bifásicas donde ambas fases deben coexistir de manera controlada. Por lo que garantizar la integridad y el rendimiento del termopozo es esencial para mantener la eficiencia y la seguridad del sistema.
Nuestra solución
La sonda de temperatura iTHERM ModuLine TM151 / 152 (métrica/imperial) con termopozo iTHERM ModuLine TT151 / TT152 (métrico/imperial) incorpora una innovación Endress+Hauser, nuestro iTHERM TwistWell para aplicaciones de alta velocidad. El diseño de iTHERM TwistWell se basa en principios utilizados en chimeneas industriales, incorporando una geometría helicoidal. Este diseño helicoidal patentado reduce drásticamente las vibraciones provocadas por vórtices (VIV) en más del 90 %.