Condumax W CLS 12

Imagen de producto: Condumax CLS12

Célula de Conductividad de 2 electrodos
Aplicación: Alta Temp., Agua Pura, Agua
de alimentación a caldera, Condensados.
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4/T6 / FM.
Temperatura máxima 160oC.
Presión máxima 40 bar (100oC).
Materiales: 316Ti, PEEK, EPDM.
Certificado de Calidad

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Central eléctrica, condensado, agua de alimentación de calderas

  • Característica

    Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura en agua pura y ultrapura.

  • Rango de medición

    k=0.01: 0-20 µS/cm
    k = 0.1: 0-200 µS/cm

  • Principio de medición

    Celda conductiva de medición de conductividad con electrodos de acero inoxidable pulido.

  • Diseño

    - Grandes electrodos dispuestos coaxialmente para un flujo rápido del medio a través de la celda.

  • Material

    - Acero inoxidable 1.4571- Sellado PEEK/EPDM

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 25 mm
    Profundidad de inmersión: 50 mm - 115 mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 160 °C
    (320 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 40 bares (100 °C)
    (580 psi (212 °F)

  • sensor de temperatura

    Pt100 Integrado

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión al proceso: Cable fijo G1 "y NPT1" en el transmisor.

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados Adicionales

    Certificación de calibración

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification