Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del producto: analizador Raman Rxn4, vista frontal orientada hacia la esquina izquierda

Analizador Raman Rxn4

Analizador Raman robusto y fiable que garantiza una monitorización de calidad y de proceso 24 horas al día, 7 días a la semana

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Longitud de onda láser

    Modelo base: 532 nm, 785 nm, 1.000 nm
    Híbrido: 785 nm

  • Cobertura espectral

    Modelo base:
    150-4.350 cm-1 (532 nm)
    150-3.425 cm-1 (785 nm)
    200-2.400 cm-1 (1.000 nm)
    Híbrido: 175-1.890 cm-1 (785 nm)

Ámbito de aplicación

El analizador Raman Rxn4 con tecnología Kaiser Raman es la elección óptima para entornos de fabricación o proceso. Raman Rxn4 proporciona un rendimiento de alta resolución en el punto de medición (in situ) para el control y medición en tiempo real. Cuenta con una automonitorización, diagnóstico y autocalibración únicos para garantizar la validez de cada medición. Dado que puede apilarse en un bastidor estándar de 19", Raman Rxn4 ahorra mucho espacio en el área de producción. También se ofrece con una carcasa opcional NEMA 4X de acero inoxidable.

  • Química: monitorización de reacciones, mezclas, investigaciones de catálisis

  • Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, monitorización de extrusión, mezcla de polímeros

  • Farmacéutica: monitorización de reacciones API, cristalización, polimorfo

  • Biofarmacéutica: monitorización y control de bioprocesos, aplicaciones PAT/QbD, cultivo celular, fermentación, operaciones aguas abajo, compatible con cGLP/cGMP

  • Alimentación y bebidas: mapeado de carnes y pescados, fermentación, gas de escape, volátiles

  • Petróleo y gas: GNL, refinación, mediciones de energía

Ventajas

  • Robusto, fiable y altamente preciso

  • De fácil instalación y mínima necesidad de mantenimiento / tiempos de paro

  • Medición y monitorización del proceso continua directamente en el proceso (inline), en la línea de proceso por medio de una ramificación incorporada (online) o fuera de ella en laboratorio (at-line)

  • Su construcción interna unificada permite la transferencia directa de modelos para admitir sistemas de análisis de redundancia

  • Software de control RunTime Raman intuitivo y completamente integrado mediante pantalla táctil o interfaz remota

  • Compatible con procesos de escalamiento vertical y horizontal y con cGMP/piloto-planta

  • Apto para salidas en zonas con peligro de explosión/entornos clasificados

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products