Resumen de especificaciones
-
Temperatura
Rango: de –40 a 70 °C
Ámbito de aplicación
Nuestros analizadores y sondas integrados Raman están conectados mediante cables de fibra óptica optoelectrónicos (EO) con interbloqueo eléctrico de baja potencia incluido y componentes del cable de fibra óptica agrupados en un portasondas con homologación CSA. El conector EO está homologado para uso tanto en interiores como al aire libre y está diseñado para proteger la conexión de las influencias externas, evitar roturas y garantizar una conexión segura. Los cables de fibra EO están disponibles en varias longitudes con cables de extensión para simplificar la instalación y el análisis remoto.
Utilizado en todas las instalaciones del analizador integrado Raman Rxn
Compatible con el análisis remoto tanto en mediciones de laboratorio como en el proceso
Utilizado en diversas industrias: ciencias de la vida, química, petróleo y gas, alimentación y bebidas
Ventajas
Diseño simple de tipo "plug and lock"
Interbloqueo de seguridad integrado para evitar la exposición al láser
Certificado para zonas con peligro de explosión
Cable con homologación para interiores y exteriores, ignífugo, resistente a los hongos, elemento interno de refuerzo
Disponible en diferentes longitudes de fibra para adaptarse a los requisitos de su instalación