Producto no disponible en este mercado

- F
- L
- E
- X
J22 TDLAS Gas Analyzer for H2O process monitoring and control

- F
- L
- E
- X
Configuration flexibility with a variety of features

- F
- L
- E
- X
J22 with sample system installed on a post

- F
- L
- E
- X
J22 with enclosed sample system, wall mounted

- F
- L
- E
- X
J22 analyzer with panel mounted sample conditioning system
Resumen de especificaciones
-
Variables medidas
Concentración
Punto de condensación
Presión en la celda
Temperatura en la celda -
Homologaciones para zonas con peligro de explosión
ATEX / IECEx zona 1
UKEx zona 1
CSA clase I, división 1
CSA clase I, zona 1
Ámbito de aplicación
The J22 Gas Analyzer uses patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology to provide accurate measurement of H2O in natural gas. Featuring the reliable diagnostic capabilities of Heartbeat Technology, the J22 analyzer determines the concentration of a gas without coming into physical contact with streams. It allows pipeline operators and suppliers to meet quality specifications, prevent pipeline corrosion, and stop hydrate formation to ensure safety and asset integrity.
For use in natural gas for quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring and control in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution
Ideal for custody transfer measurements to ensure gas quality
Measurable ranges of up to 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O
Ventajas
Ensures highest availability for production, transmission, storage and distribution of natural gas
User-friendly interface with intuitive menu and web server software
Integrated diagnostic and verification with Heartbeat Technology
Automatically-stored historical data and spectrum logging
NIST-traceable calibration providing superior accuracy and repeatability
Robust design for easy installation, commissioning, and repair
Field serviceable components and modules for minimal downtime
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
Measuring principle
TDLAS
-
Título del producto
Analizador de gas óptimo para humedad (H2O) excepcionalmente fiable y a medida para la industria del gas natural. El sensor mide el gas mediante espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) para determinar la concentración del gas sin entrar en contacto físico con el flujo. Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.
-
Canales
1
-
Analito y rangos de medición
H2O (humedad): 0-50 a 0-6.000 ppmv
-
Variables medidas
Concentración
Punto de condensación
Presión en la celda
Temperatura en la celda -
Rango de temperaturas ambiente
de –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
-
Rango de presiones de trabajo
Presión en la entrada: 140-310 kPa (20-45 psig)
Celda de muestras: 800-1.200 mbara o 800-1.700 mbara (opcional) -
Analizador de materiales en contacto con el producto
Acero inoxidable 316L
Juntas tóricas de FKM
Vidrio -
Fuente de alimentación
Sin sistema de calentamiento: 24 V CC ± 20 % o 100 a 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 10 W
Con calentador opcional: de 100 a 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 80 W -
Comunicación
Interfaz del servidor web de servicio: Ethernet RJ45
E/S1: Modbus RTU por RS485
E/S2 y 3: Salida de relé O salida/entrada universal (SEU); La SEU puede configurarse como salida analógica (4-20 mA) o como salida digital / de estado -
Material de la caja
Electrónica: Aluminio sin cobre
Caja del sistema de muestras: Acero inoxidable 304
Panel de sistema de muestras: Aluminio anodizado -
Homologaciones para zonas con peligro de explosión
ATEX / IECEx zona 1
UKEx zona 1
CSA clase I, división 1
CSA clase I, zona 1 -
Grado de protección
IP 66, tipo 4X
-
Seguridad del producto
CE
RCM
FCC
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales