Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Compatibilidad de la sonda de muestras
Sonda Raman Rxn-10
-
Materiales en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L
Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos
Conexión a proceso: PG 13,5
Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido para acabado ASME BPE SF4
Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993 -
Método de esterilización
Autoclave
Ámbito de aplicación
Las Raman bIO-Optics son ópticas de inmersión versátiles que se utilizan junto con el cabezal de sonda Rxn-10 y son compatibles con puertos de biorreactores estándares. El diseño de objetivo fijo proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento de señal excelente, esencial para el análisis de bioprocesos transferible y de alto rendimiento basado en Raman. Disponibles en longitudes estándares de la industria, las Raman bIO-Optics son ideales para aplicaciones con biorreactores/fermentadores de sobremesa de vidrio y plástico que requieren una entrada de placa frontal.
Cultivo celular: glucosa, lactato, glutamina, aminoácidos, densidad celular, título
Fermentación: glicerol, metanol, etanol, sorbitol, biomasa
Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora
Ventajas
Óptica de inmersión para medición de componente múltiples en bioprocesos
Compatible con puertos de biorreactores estándares
Diseño de objetivo fijo
Disponible en diámetro de 12 mm con conector roscado de Pg 13,5
120, 220, 320 o 420 mm de longitud
Esterilizable en autoclave