Resumen de especificaciones
-
Longitud de onda láser
Con óptica de inmersión:
532 nm, 785 nm, 1.000 nm
Con bIO-Optic:
785 nm, 1.000 nm
Con sistema óptico Raman de un solo uso:
785 nm, 1.000 nm -
Materiales del cuerpo y la ventana
Únicamente sonda Rxn-10: Aluminio 6061, acero inoxidable 316L y acero inoxidable 303
Ámbito de aplicación
La sonda Rxn-10 está diseñada para el desarrollo de productos y procesos y es el caballo de batalla del portfolio de sondas Raman. Proporciona mediciones Raman fiables de alto rendimiento en un amplio rango espectral. Además de ser compacta, ligera y flexible, ofrece comodidad multifuncional para el análisis de sólidos y líquidos en el entorno de laboratorio. La sonda Rxn-10 admite una gran variedad de ópticas intercambiables, lo que la convierte en un instrumento muy versátil y fácilmente adaptable dentro de su instrumentación de laboratorio.
Química: monitorización de reacciones, blending, catálisis, especiación de hidrocarburos, optimización de la unidad de proceso
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, monitorización de extrusión, blending de polímeros
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, cristalización
Biofarmacéutica: monitorización de cultivo de células y fermentación, optimización, control
Alimentación y bebidas: mapeado de la heterogeneidad zonal de carnes y pescados
Ventajas
Uso multifuncional para la medición de líquidos y sólidos
Ligera y compacta
Interbloqueo de seguridad láser integrado, con indicación de "láser activado" y obturador para la sonda
Salida flexible compatible con diferentes opciones de toma de muestras
Conmutación sencilla de ópticas sin contacto, de inmersión y de procesos biológicos para adaptarse a gran variedad de aplicaciones
Amplio rango espectral que incluye acceso a la región crítica de números de onda bajos