Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Longitud de onda láser
785 nm -
Interfase de muestreo
Temperatura: la sonda es sin contacto; temp. de funcionamiento: de 10 a 50 °C
Ámbito de aplicación
La reciente unión entre nuestros analizadores Raman equipados con tecnología de sondas para procesos biológicos Rxn-46 y la plataforma BioPAT® Spectro de Sartorius ofrece al mercado una interfaz idónea para el desarrollo de grandes producciones mediante la fabricación comercial de un solo uso. Nuestra tecnología de sondas para procesos biológicos Raman se ha adaptado a la plataforma BioPAT® Spectro de Sartorius. Esta utiliza el mismo diseño de sonda que los biorreactores Ambr® 15, Ambr® 250 y Biostat STR®.
Cultivo celular: glucosa, lactato, aminoácidos, densidad celular, titulación y más
Ventajas
La integración con Ambr® 15 y Ambr® 250 permite construir modelos más robustos de forma más rápida y sencilla
Permite el desarrollo de procesos de alta producción con compatibilidad para QbD (calidad desde el diseño)
Proporciona una transferencia más eficiente a Biostat STR® para la fabricación de un solo uso
Ofrece una interfaz independiente de la escala desde 15 ml en el laboratorio hasta 2000 l en el paquete de producción
Sonda sin limpieza, esterilización o mantenimiento frecuente gracias a la toma de muestras sin contacto