Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El analizador CA71COD determina la demanda química de oxígeno (DQO) mediante el método del dicromato.

Stamolys CA71COD

CA71COD
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica

    Analizador de la demanda química de oxígeno
    Método Dichromat

  • Tamaño

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75 pulg.

  • Diseño

    GRP

  • Temperatura del proceso

    5°C ... 40°C
    40 ... 100°F

  • Temperatura ambiente

    10°C ... 35°C
    50 ... 95°F

  • Presión de proceso

    sin presión

  • Velocidad del caudal de la muestra

    mín. 5ml/min

  • Uniformidad de las muestras

    acuoso y homogenizado

  • Especiales

    Eliminación del cloruro sin Hg
    tiempos variables de descomposición

  • Aplicación

    Agua residual / Agua de proceso

  • Fuente de alimentación

    230 V AC, 50 Hz
    230V AC 60 Hz

  • Salida / comunicación

    0/4 ... 20 mA
    Contactos: 2 contactos de límite (por canal), 1 contacto de alarma del sistema

  • Rango de medición

    0 ... 200 mg/l O2
    50 ... 5000 mg/l O2

  • Consumibles

    Químicos necesarios