Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS62E - Digital ORP sensor for the chemical and life sciences industries

Digital ORP sensor
Memosens CPS62E

Memosens 2.0 ORP electrode for the chemical and life sciences industries

CPS62E
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones estériles e higiénicas (esterilizables, en autoclave):
    • Fermentador
    • Biotecnología
    • Industria farmacéutica

  • Característica

    Electrodo de redox digital para procesos de producción higiénicos con trampa de iones
    para referencias estables a largo plazo

  • Rango de medición

    –1.500 a 1.500 mV

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma de cerámica y trampa de iones
    Elemento de medición capucha de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada

  • Material

    Eje del sensor: vidrio que se adapte al proceso
    Conductor de metal: Ag/AgCl
    Paso abierto: diafragma de cerámica,
    dióxido de circonio
    Elemento de medición de redox: platino
    Junta tórica: FKM
    Acoplamiento a proceso: PPS reforzado con fibra de vidrio
    Placa de identificación: cerámica de óxido metálico

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,46 in)
    Longitudes del eje: 120, 225 y 360 mm
    (4.68, 8.77 y 14.04 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)
    0 a 140 °C (32 a 284 °F) (140 °C (284 °F) o solo esterilización)

  • Presión de proceso

    0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Certificación Ex

    Con certificaciones ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO para el uso en
    zonas con peligro de explosión Zona 0, Zona 1 y Zona 2

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con tecnología Memosens 2.0

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados adicionales

    Certificados adicionales