Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS61E - Digital pH sensor for the food industry and bioreactors in the biotech industry

Digital pH sensor
Memosens CPS61E

Memosens 2.0 glass sensor for the food & beverage industry and for bioreactors in biotech industry

CPS61E
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones estériles e higiénicas (esterilizables, en autoclave):
    • Biorreactores/fermentadores
    • Biotecnología
    • Industria farmacéutica
    • Industria alimentaria

  • Característica

    Electrodos de pH digitales para procesos de producción higiénicos con trampa de iones para
    referencias estables a largo plazo

  • Rango de medición

    pH: 0 a 14

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico y trampa de iones

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada

  • Material

    Eje del sensor: vidrio que se adapte al proceso
    vidrio de membrana de pH: tipo N
    Conductor de metal: Ag/AgCl
    Paso abierto: diafragma de cerámica, dióxido de circonio
    Junta tórica: FKM
    Acoplamiento a proceso: PPS reforzado con fibra de vidrio
    Placa de identificación: cerámica de óxido metálico

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 y 16,7 in)

  • Temperatura del proceso

    Aplicación N:
    0 a 100 °C (32 a 212 °F)
    Hasta 140 °C (284 °F) para esterilización

  • Presión de proceso

    0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Certificación Ex

    Con certificaciones ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex e INMETRO para el uso en
    zonas con peligro de explosión Zona 0, Zona 1 y Zona 2.

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y sin contacto con tecnología Memosens 2.0

  • Protección contra ingreso

    IP 68