Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density

El dispositivo para la medición continua de densidad del gas en el proceso

DCEB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Ámbito de aplicación

Nanomass Gas Density es el primer instrumento de medición de densidad de gas preciso basado en la tecnología revolucionaria MEMS-Coriolis, una combinación de microtecnología innovadora y de la larga experiencia de Endress+Hauser. Por primera vez, bajo condiciones económicamente atractivas, se pueden controlar de forma continua en el proceso parámetros como la densidad o la calidad del gas. Nanomass Gas Density puede integrarse fácilmente en cualquier infraestructura de proceso existente.

  • El principio de medición opera en un rango de densidades de 0 a 30 kg/m³, teniendo en cuenta la temperatura y presión

  • Medición de alta precisión de la densidad y concentración de gases y mezclas de gases no corrosivos e inflamables o no inflamables.

Propiedades del equipo

  • Medición de presión y temperatura integrada

  • Diferentes certificaciones para zonas con peligro de explosión disponibles

  • Los tiempos de respuesta más rápidos

  • Indicador retroiluminado de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Inferfase RS232, USB y diversas salidas

  • Almacenamiento de datos integrado

Ventajas

  • Seguridad de proceso y calidad del producto elevadas – monitorización permanente del proceso a tiempo real

  • Aumento de la eficiencia del proceso - medición en continuo y tiempos de respuesta rápidos

  • Disponibilidad elevada – sin mantenimiento

  • Total transparencia de datos - almacenamiento de datos integrado

  • Excelente relación precio/prestaciones - medición multivariable (temperatura, presión, concentración)

  • Fiable - no es sensible a las vibraciones