Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density

El dispositivo para la medición continua de densidad del gas en el proceso

DCEB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    MEMS Coriolis

  • Características del sensor

    Alta seguridad de proceso y calidad de producto - monitoreo de proceso permanente en tiempo real. Eficiencia de proceso incrementada - medición continua y rápido tiempo de respuesta. Alta disponibilidad - libre de mantenimiento. Medición de presión y temperatura integrada. Diferentes aprobaciones de áreas peligrosas disponibles.

  • Características del transmisor

    Transparencia de datos completa - registrador de datos integrado. Excelente relación precio/desempeño - medición multivariable (temperatura, presión, concentración). Confiable - insensible a vibraciones. Display retro iluminado de 2 líneas con botones.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 0.7 (1/36")

  • Materiales húmedos

    Micro canal:
    Silicón; Schott Borofloat 33
    Compuerta
    1.4542 (17‐4 PH)
    Conexión:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensor de presión:
    1.4404 (316L)
    O-ring: Viton
    Membrana de proceso: Cerámica (AI2 O3)

  • Variables medidas

    Densidad, temperatura, presión, densidad de referencia, masa molar promedio, concentración

  • Error de medición máx.

    Densidad (gas): ±0.1 kg/m³
    Temperatura: ± 0.5°C
    Presión: ± 0.02 bar

  • Rango de medición

    0 a 30 kg/m³ (0 a 0.03 g/cm3, 0 a 0.03 SGU)

  • Máx. presión de proceso

    20 bar (290 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Estándar: IP65/67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 2 líneas con botones
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de configuración
    USB o Interfaz RS232

  • Salidas

    2 salidas:
    4‐20 mA (pasivo)

  • Entradas

    Ninguno

  • Suministro de energía

    DC 8 a 28 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Otras aprobaciones y certificados

    Calibración
    NAMUR

  • Measuring principle

    MEMS Coriolis

  • Título del producto

    El equipo para la medición continua de densidad del gas en el proceso. Medición de alta precisión de la densidad y concentración de gases y mezclas de gases no corrosivos e inflamables o no inflamables.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad del proceso y calidad del producto; monitorización permanente del proceso en tiempo real. Mayor eficiencia del proceso; medición en continuo y tiempo de respuesta rápido. Alta disponibilidad; sin mantenimiento. Medición integrada de la presión y la temperatura. Diversos certificados para zonas con peligro de explosión disponibles.

  • Características del transmisor

    Total transparencia de los datos; colector de datos integrado. Excelente relación precio/prestaciones; medición multivariable (temperatura, presión, concentración). Fiable; no sensible a vibraciones. Indicador retroiluminado de 2 líneas con pulsadores mecánicos.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 0,7 (1/36")

  • Materiales húmedos

    Microcanal:
    Polisilicio; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Conexión:
    Swagelok, 1.4404 (316L)
    Sensor de presión:
    1.4404 (316L)
    Junta tórica: Viton
    Membrana de proceso: cerámica (AI2 O3)

  • Variables medidas

    Densidad, temperatura, presión, densidad de referencia, masa molar media, concentración

  • Error de medición máx.

    Densidad (gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatura: ± 0,5 °C
    Presión: ± 0,02 bar

  • Rango de medición

    0 a 30 kg/m³ (0 a 0,03 g/cm³, 0 a 0,03 SGU)

  • Máx. presión de proceso

    20 bar (290 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio pulverizado

  • Grado de protección

    Estándar: IP 65/67

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 2 líneas con pulsadores mecánicos
    Configuración posible mediante indicador local y software de configuración
    Interfaz USB o RS232

  • Salidas

    2 salidas:
    4‐20 mA (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Suministro de energía

    8 a 28 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto