Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUE22 - El medidor de la turbidez compacto según US EPA 180.1

Medidor de turbidez en línea
Turbimax CUE22

Sistema compacto con ajuste de acondicionamiento de muestras para aplicaciones de agua potable y de proceso

CUE22
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Monitoreo continuo en línea de agua limpia :
    - Agua bebible
    - Agua de proceso tratada

  • Instalación

    Dispositivo compacto para instalaciones para instalación en derivación.

  • Característica

    " Versiones con fuente de luz blanca
    " Calibración fácil y rápida
    " Calibración primaria completa en menos de 5 minutos
    " Verificación en segundos
    " Costos de calibración reducidos y tiempos de respuesta rápida gracias a cámara de muestras de bajo volumen
    " Limpieza ultrasónica continua automática (Auto limpieza) incrementa dramáticamente los intervalos de limpieza
    " Diseño modular simple
    " Fácil para utilizar y de dar servicio
    " Económicamente accesible gracias a la tecnología basada en microprocesador modular
    " Conexiones de velocidad alta digitales a través de RS-485 con Modbus
    Características opcionales:
    " Cámara de flujo para supresión de burbujas
    " Kit de calibración reusable

  • Rango de medición

    0 - 100 NTU

  • Principio de medición

    Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con U.S.EPA180.1 (Luz Blanca)

  • Diseño

    El rayo de luz blanca transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz blanca.

  • Material

    Carcasa: ABS
    Cabezal con flujo interno: Nylon
    Cubeta de muestra: Cristal de borosilicato
    Sello de cubeta de muestra: Silicón
    Conectores con flujo interno: Polipropileno
    Pines de seguro con flujo interno: Acero inoxidable (AISI 304 o AISI 303)
    Tubo de entrada: Acero inoxidable (AISI 316)

  • Dimensión

    347.16 x 207.65 x 196.85 mm (13.66 x 8.17 x 7.75 pulg.).

  • Temperatura del proceso

    1°C - 50°C
    (34 - 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13.78 bar / 200 psi controlado por un regulador de presión integral

  • Protección contra ingreso

    IP66

  • Salida / comunicación

    4-20mA, aislamiento galvánico
    Bidireccional RS-485, Modbus opcional.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto