Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Flowfit COA250 portaelectrodos para la medición de oxígeno disuelto para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte

Portaelectrodos para la medición del oxígeno disuelto
Flowfit COA250

Portaelectrodos para aplicaciones de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios auxiliares

COA250
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    máx.. 50°C
    (máx.. 122°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 6bar
    (max.87psi)

Ámbito de aplicación

Flowfit COA250 es un portaelectrodos para montaje en pared o instalación en tuberías sin soporte y es la solución perfecta en aplicaciones donde no es posible o conveniente instalar un sensor de inmersión. Su diseño acelera la respuesta del sensor y proporciona un acceso fácil al sensor para una calibración al aire. Insensible a obstrucciones, proporciona ventilación automática que asegura unos valores de medición fiables en todo momento. Además, con la boquilla de limpieza automática, logrará unos intervalos de mantenimiento más amplios.

Flowfit COA250 es un portaelectrodos para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas efluentes

  • Aguas potables y de proceso:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
    - Monitorización de aguas de refrigeración

Ventajas

  • Opciones de montaje flexibles: apto para montaje en pared o instalación en tubería sin soporte.

  • Rapidez de medición: el pequeño volumen dentro del portaelectrodos reduce los tiempos de respuesta del sensor.

  • Mantenimiento fácil y seguro: limpieza de sensor automática sin interrupciones de proceso.

  • Accesibilidad al sensor optimizada: fácil retirada del sensor para una calibración al aire.

  • Disponibilidad rápida: desaireación automática gracias a su diseño con la entrada abajo y la salida arriba.

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).