Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Dipfit CPA140 - Portasondas de inmersión para sensores de pH/redox en productos agresivos

Portasondas de inmersión
Dipfit CPA140

Portasondas resistente para las industrias química, petroquímica, de ciencias de la vida y eléctricas

CPA140
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Industria química, centrales eléctricas y plantas incineradoras, extracción de metal y transformación metalúrgica

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Tanque cerrado

  • Diseño

    Tecnología de bayoneta, 3 ubicaciones para instalación de electrodos, electrodos de 120 mm, limpieza con spray integrada CPR31

  • Material

    Tubo de inmersión, soporte para sensor:
    PVDF o acero inoxidable 1.4404
    Juntas tóricas: EPDM, VITON, Chemraz o Fluoraz

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 a 2.500 mm (19,7 a 98,4 in), longitudes especiales bajo petición

  • Temperatura del proceso

    Máx. 150 °C (302 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar (145 psi)

  • Conexión

    Brida presurizada DN80/PN16, ANSI 3" lbs150, JIS 10K80A

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1B EN 10204

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, centrales eléctricas y plantas incineradoras, extracción de metal y transformación metalúrgica

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Tanque cerrado

  • Diseño

    Tecnología de bayoneta, 3 ubicaciones para instalación de electrodos, electrodos de 120 mm, limpieza con spray integrada CPR31

  • Material

    Tubo de inmersión, soporte para sensor:
    PVDF o acero inoxidable 1.4404
    Juntas tóricas: EPDM, VITON, Chemraz o Fluoraz

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 a 2.500 mm (19,7 a 98,4 in), longitudes especiales bajo petición

  • Temperatura del proceso

    Máx. 150 °C (302 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar (145 psi)

  • Conexión

    Brida presurizada DN80/PN16, ANSI 3" lbs150, JIS 10K80A

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1B EN 10204

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto