Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA871
Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales
Cleanfit CPA871 garantiza la máxima fiabilidad tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones exigentes. Sus funciones inteligentes previenen fugas de producto durante el funcionamiento, la limpieza o la calibración, y ofrecen una protección óptima del proceso y los operarios. El portasondas retráctil se adapta flexiblemente a su aplicación. Ya sean aplicaciones inmersas en las profundidades de productos pegajosos, entornos agresivos o zonas con peligro de explosión, usted elige el material y las especificaciones adecuados que se adapten a su aplicación.
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
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF
-10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials -
Presión de proceso
Stainless steel, Alloy C22, PEEK:
16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
PVDF, conductive PVDF:
Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F)
Immersion chamber version:
4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
La máxima fiabilidad: las funciones inteligentes evitan que el portasondas entre en el proceso sin el sensor y que el sensor salga del proceso mientras está en la posición de medición.
Apto para aplicaciones exigentes: la cámara de inmersión opcional...
-
Ámbito de aplicación
Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 120/225/360 mm.
Se ha desarrollado para que presente la máxima seguridad en las siguientes industrias:
Tratamiento de aguas y...
Documentos / Manuales / Software
-
Cleanfit CPA871
Información técnica
Portasondas retráctil flexible para aplicaciones de proceso con agua,
aguas residuales, de la industria química y las industrias pes
adasTechnical Information (TI) -
Cleanfit CPA871
Manual de instrucciones
Portasondas retráctil flexible para aplicaciones de proceso con agua,
aguas residuales, de la industria química y las industrias pes
adasManual de instrucciones (BA) -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Fields of Activities (FA)03/19Inglés -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Fields of Activities (FA)03/19Alemán -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Fields of Activities (FA)01/17Español -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Fields of Activities (FA)01/17Italiano -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Fields of Activities (FA)01/17Checo -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenCompetence Brochure (CP)12/19Alemán -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)12/19Inglés -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Competence Brochure (CP)06/15Alemán -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Competence Brochure (CP)06/15Inglés -
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenCompetence Brochure (CP)03/20Alemán -
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)02/20Inglés -
Jouez la prudence
La Cleanfit CPA871 –
Votre fidèle compagnon pour vos opérations au quotidienInnovations (IN)10/14French -
Auf Nummer sicher gehen
Die Wechselarmatur Cleanfit CPA871 ist Ihr zuverlässiger Begleiter im
täglichen EinsatzInnovations (IN)10/14Inglés -
Play it safe
The retractable assembly Cleanfit CPA871 – Your trusted companion in
day-to-day operationsInnovations (IN)10/14Inglés -
Play it safe
The retractable assembly Cleanfit CPA871 – Your trusted companion in
day-to-day operationsInnovations (IN)10/14Inglés -
CleanFit
Código de producto: CPA871-, CPA875-
Número Declaración: HE_01265_01.20
Especificaciones del fabricante: PEDManufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
CleanFit
Código de producto: CPA871-
Número Declaración: HE_01266_01.20
Especificaciones del fabricante: PEDManufacturer DeclarationAlemán , Inglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code 71269404
Manual repair and maintenance CPA871
-
Order code XPC0003-
Spare parts CPA871, all materials
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
Order code XPC0004-
Spare parts CPA871, material 1.4404
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
Order code XPC0005-
Spare parts CPA871, material 2.4602
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
Order code XPC0006-
Spare parts CPA871, material PEEK
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
Order code XPC0007-
Spare parts CPA871, material PVDF
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
Order code XPC0008-
Spare parts CPA871, material PVDF cond.
Accessories, spare parts and maintenance kits for retractable process assembly Cleanfit CPA871
-
-
Predecesor