Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS491 - Electrodo analógico sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy sucios

Sensor de pH analógico sin vidrio
Tophit CPS491

Electrodo ISFET para productos muy sucios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

CPS491
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

Ámbito de aplicación

Tophit CPS491 es el especialista analógico para productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, reacciones de precipitación o emulsiones. Su cuerpo irrompible asegura una prolongada vida útil mientras que el orificio abierto previene ensuciamientos y garantiza mediciones fiables en condiciones de proceso exigentes.

  • Procesos químicos

  • Industria de pulpa y papel

  • Productos sucios y sólidos en suspensión
    - Dispersiones
    - Precipitación
    - Emulsiones

Con certificados ATEX, FM, y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Irrompible para la mayor seguridad del producto

  • Junta abierta para aplicaciones con productos muy sucios

  • Posibilidad de aplicación a bajas temperaturas

  • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos de calibración

Vídeos