Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS19 es una sonda de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS19

Sensor de conductividad conductivo para aplicaciones estándar simples en agua pura y ultrapura

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua purificada y ultrapurificada

  • Característica

    Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de agua pura.

  • Rango de medición

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Principio de medición

    Celda conductiva de medición de conductividad.

  • Diseño

    Celda de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente.

  • Material

    Eje de la celda: PES
    Electrodo: Acero inoxidable 1.4571

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 16 mm
    (0.62 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx. 60 °C
    (máx. 140 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 6 bares a 20 °C
    (máx. 87 psi a 68 °F)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Conexión

    Conexión del proceso NPT ½" de 4 polos conector DIN con Pg9

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Certificados adicionales

    Certificación de Calidad