Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS13 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en centrales eléctricas.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS13

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

CLS13
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Proceso, planta de energía

  • Característica

    Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura.

  • Rango de medición

    k=0.01: 0-20.0 µS/cm
    k = 0.1: 0-200.0 µS/cm

  • Principio de medición

    Electrodos dispuestos coaxialmente para aplicaciones de alta temperatura

  • Diseño

    Célula de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente
    Cabezal de conexión y cuerpo de refrigeración fabricados en aluminio moldeado con conexiones eléctricas fijas PG 16

  • Material

    Electrodo: 1.4571
    Juntas: Kalrez, cerámica

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 25 mm (0,984 in)
    Profundidad de inmersión: 50 a 115 mm (1,97 a 4,48 in)
    Peso: 3 kg

  • Temperatura del proceso

    máx. 250 °C (482 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 40 bar (580 psi)

  • Sensor de temperatura

    Pt100 Integrado

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión a proceso: G1"

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados adicionales

    Certificado de calibración