Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Condumax CLS21 es una sonda de conductividad resistente con una estabilidad química, térmica y mecánica alta.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS21

Sensor de conductividad conductivo para rangos de medida de medios a altos

CLS21
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    máx. 150°C
    (máx. 302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar a 20°С
    (máx.. 232psi a 68°F)

Ámbito de aplicación

Condumax CLS21 es un sensor de conductividad robusto para todas las aplicaciones de proceso y ambientales. Proporciona valores de medición precisos y fiables para una monitorización óptima de los procesos y la calidad de los productos. Mejor aún, el sensor posee una estabilidad química, térmica y mecánica y una durabilidad altas.

Condumax CLS21 mide la conductividad en todos los procesos y aplicaciones medioambientales, tales como:

  • Tratamiento de agua potable

  • Plantas de desalinización

  • Tratamiento de aguas industriales

  • Monitorización de ríos y lagos

  • Separación de fases en medios conductivos (por ej. leche/agua)

Gracias a sus certificados internaciones de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.

Ventajas

  • Mediciones fiables y precisas en conductividades medias y altas

  • Diseño robusto para larga durabilidad y bajo mantenimiento

  • Alta estabilidad química, térmica y mecánica

  • Certificado de calidad estableciendo la constante de celda de la sonda

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor