Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Condumax CLS21 es una sonda de conductividad resistente con una estabilidad química, térmica y mecánica alta.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS21

Sensor de conductividad conductivo para rangos de medida de medios a altos

CLS21
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso, separación de medios, agua industrial.

  • Característica

    Sistema de 2 electrodos para aplicación en el rango medio de la aplicación.

  • Rango de medición

    k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Principio de medición

    Celda de conductividad conductiva con electrodos de grafito para aplicaciones en el rango medio.

  • Diseño

    Sistema de 2 electrodos con electrodos dispuestos de forma paralela

  • Material

    Eje de la célula: PES
    Electrodos: grafito

  • Dimensión

    Diámetro: 24 mm
    (0.936 pulgadas)
    Longitud: 61 mm
    2.37 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx. 150°C
    (máx. 302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar a 20°С
    (máx.. 232psi a 68°F)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado o sensor de temperatura PTC.

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión del proceso DN25, DN40, G1", Cable: conector de 4 polos con rosca Pg9 o cable fijo.

  • Protección contra ingreso

    IP65 (conector) IP67 (cable fijo)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto