Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos.

Sensor de colores
OUSAF22

Sensor de absorción NIR/VIS para monitorización del color y de la pureza

OUSAF22
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Colorimetría

  • Aplicación

    Medición del color (APHA/Hazen, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, ...)

  • Rango de medición

    0 a 2,5 AU

  • Material

    Carcasa del sensor: Acero inoxidable 316L

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi)
    (en función de la cámara de flujo)

  • Certificación Ex

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Grupo B, C, D

  • Protección contra ingreso

    IP65 (NEMA 4)