Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0,05 - 20mg/l
-
Temperatura del proceso
máx.. 50°C
(122°F) -
Presión de proceso
máx.. 10bar
(145psi)
Ámbito de aplicación
Oxymax COS41 es un sensor de oxígeno fiable y preciso para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales. Diseñado para ofrecer un menor trabajo de mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece una buena relación eficiencia-precio.
Oxymax COS41 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Control de O2 en los tanques de aireación
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoDepuradoras:
- Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o maresServicios auxiliares de todas las industrias:
- Control de O2 en tratamientos biológicos
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoPiscicultura:
- Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas
Ventajas
Elevada exactitud de medición
Intervalos prolongados de calibración y mantenimiento
Trabajos de calibración mínimos para una calibración en aire sencilla
Vídeos
-
La concentración de oxígeno disuelto en un líquido se puede medir usando los principios de medición amperométricos u ópticos. Este video muestra de qué se trata y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
-
Aplicación
Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.
-
Característica
Sistema amperométrico de 2 electrodos para medir oxígeno disuelto
-
Rango de medición
0,05 - 20mg/l
-
Principio de medición
Sensor amperométrico cerrado (cubierto por membrana) de 2 electrodos.
-
Diseño
- Membrana extremadamente estable- Comunicación analógica
-
Material
Cuerpo del sensor: POM Tapa de la membrana: POM
-
Dimensión
Diámetro: 40mm
(1.56 pulg.) Longitud: 220mm
(8.85 pulg.) -
Temperatura del proceso
máx.. 50°C
(122°F) -
Presión de proceso
máx.. 10bar
(145psi) -
Sensor de temperatura
Sensor Integrado NTC.
-
Conexión
Conexión al proceso: Cable G1": Cable fijo o conector TOP68
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados