Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Oxymax COS61D es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo.

Sensor digital para la medición de oxígeno
Oxymax COS61D

Sensor de oxígeno óptico con tecnología Memosens para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

COS61D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 20 mg/l
    0 a 200 %SAT
    0 a 400 hPa

  • Temperatura del proceso

    –5 a +60 °C
    (20 a +140 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar abs.
    (Máx. 145 psi)

Ámbito de aplicación

Oxymax COS61D es un sensor de oxígeno digital de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS61D combina una máxima integridad de procesos y datos, y facilita una calibración de laboratorio simple.

Oxymax COS61D mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Piscicultura:
    - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas

Ventajas

  • Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad

  • Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para un control preciso de la aireación y la monitorización de procesos

  • Estabilidad a largo plazo para una mayor seguridad de proceso

  • Un rendimiento excelente en todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.)

  • Sin productos químicos: sin manipulación de electrolitos

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser