Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tophit CPS441 - sensor analógico de pH sin vidrio con electrolito líquido de KCl rellenable

Sensor de pH analógico sin vidrio
Tophit CPS441

Electrodo ISFET para las industrias química, de las ciencias de la vida y alimentaria

CPS441
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

Ámbito de aplicación

Tophit CPS441 es el especialista analógico de gran rendimiento para productos de baja conductividad o bien con un alto contenido de disolventes orgánicos. Diseñado para una rápida respuesta, realiza medidas de modo preciso incluso en aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente. Su cuerpo irrompible garantiza la seguridad absoluta de sus productos.

Productos con un alto porcentaje de solventes orgánicos o muy baja conductividad:

  • La industria química, incluidas reacciones de precipitación o dispersiones (versión presurizada)

  • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

  • Ciencias de la vida, p. ej. agua para inyectables

Con certificados 3A, ATEX, FM, y CSA para aplicaciones higiénicas o zonas con peligro de explosión.

Ventajas

  • Irrompible para la mayor seguridad del producto

  • Resistente a la contaminación gracias al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

  • Apto para la esterilización

  • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos de calibración

Vídeos