Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceramax CPS341D - Sensor esmaltado con tecnología Memosens para condiciones de proceso exigentes

Sensor de pH digital sin vidrio
Ceramax CPS341D

Electrodo esmaltado con tecnología Memosens para las industrias alimentaria y de ciencias de la vida

CPS341D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Producción de alimentos, producción de bebidas, control de calidad, industria farmacéutica, biotecnología

  • Característica

    Electrodo con esmalte sensible al pH y tecnología Memosens digital
    Cumple los requisitos más exigentes de precisión en la medición, presión, temperatura, esterilización y durabilidad

  • Rango de medición

    pH –2 a 14

  • Principio de medición

    Diafragma de puesta a tierra, referencia rellena de KCl líquido

  • Diseño

    Una sola longitud de eje, diferentes conectores a procesos higiénicos
    Sensor de temperatura integrado

  • Material

    esmalte sensible al pH en un soporte de acero

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitud del eje: 120 mm (4,72 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 140 °C
    (32 a 280 °F)

  • Presión de proceso

    0 a 7 bar abs
    (0 a 101,5 psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 KΩ

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens