Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceraliquid CPS41 - Sensor analógico de pH con electrolito líquido de KCl rellenable

Sensor de pH analógico
Ceraliquid CPS41

Electrodo de vidrio para aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente o con baja conductividad

CPS41
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    - aplicaciones especiales con altos requerimientos con relación a la precisión y velocidad - la composición rápidamente cambiante de los medios, medios altamente congestionantes, bajas conductividades.

  • Característica

    - para la conductividad más baja - diafragma con flujo de electrolitos definido - puede someterse a presión para prevenir el bloqueo de tuberías - electrolito rellenable libre de gel - rápido tiempo de respuesta

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    líquido KCl con diagrama cerámico

  • Diseño

    - todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura.

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12mm (0.46 pulg.)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68/ 8.77/14.04 y 16.57 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bares (145 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados adicionales

    3A

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto