Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS92D - Electrodo de vidrio digital para mediciones redox en aplicaciones con productos muy turbios

Sensor de redox digital
Orbipore CPS92D

Sensor de vidrio con tecnología Memosens para productos muy sucios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

CPS92D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones de proceso, medios sucios pesados, emulsiones, suspensiones, precipitaciones

  • Instalación

    electrodo digital con tecnología Memosens

  • Característica

    Muy robusto, fácil de limpiar.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto de gel con apertura abierta - parte de medición como cap de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de varilla - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    Electrodo de cristal y tapa de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13bar (189psi)

  • Sensor de temperatura

    NTC30k

  • Certificación Ex

    ATEX II IG EExia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA Clase 1 Div. 2 en combinación con el transmisor CM42 y CPM153.

  • Conexión

    Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68