Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA471 está diseñado para la instalación en tanques o sistemas de tuberías en aplicaciones con espacio limitado.

Cleanfit P CPA471

CPA471
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Conjunto: Acero inoxidable 1.4404 Sello: disponibilidad de diferentes materiales

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 66 - 208 mm
    (2.57 - 8.11 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 o 140 °C
    (176 °F o 284 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 4/6 o 10 bares
    (58, 87 o 145 psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumático, puede ser automatizado completamente con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada con conexión G1/4" o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4404 : diferente material disponible

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 66 - 208mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 o 140 °C

  • Presión de proceso

    máx. 4/6 o 10 bares

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    Soporte retráctil. Tanque abierto y cerrado, tuberías (mín. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumático, puede ser automatizado completamente con CPC30 / 300.- cámara de enjuague integrada con conexión G1/4" o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable 1.4404 : diferente material disponible

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 66 - 208mm
    (2.57 - 8.11 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx. 80 o 140 °C
    (176 °F o 284 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 4/6 o 10 bares
    ( 58, 87 o 145 psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50.

  • Certificados adicionales

    - 3.1.B EN 10204