Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Liquiline CM44P
Transmisor multicanal

Liquiline CM44P - Transmisor multicanal para fotómetros de proceso y sensores Memosens ©Endress+Hauser
Liquiline CM44P - Transmisor para raíl DIN para fotómetros de proceso y sensores Memosens ©Endress+Hauser
Liquiline CM44P con fotómetro de proceso OUSAF44 UV y sensores Memosens para pH, conductividad ©Endress+Hauser

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Equipo multiparamétrico para fotómetros de proceso y sensores Memosens

El Liquiline CM44P es el primer transmisor que le brinda la oportunidad de combinar fotómetros de proceso y sensores Memosens. Esto facilita la configuración de los puntos de medición completos para procesos de monitorización como cromatografía, fermentación, separación de fases y filtración. El transmisor le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM44P le brinda todos los beneficios de la plataforma Liquiline a los fotómetros de proceso.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Protección contra ingreso

      Equipo de armario: protección contra sacudidas IP 20
      Indicador externo: IP 66
      Equipo de campo: IP 66/67

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Diseño inteligente: Un controlador para todos los parámetros, incluidos los fotómetros de proceso

    • Ahorro en la cómoda instalación de los puntos de medición: Combine hasta dos fotómetros de proceso y cuatro sensores Memosens para un encaje perfecto con su...

  • Ámbito de aplicación

    El Liquiline CM44P es especialmente apto para aplicaciones de las siguientes industrias:

    • Ciencias de la vida

    • Alimentación y Bebidas

    • Industria química

    • Oil & Gas

    El Liquiline CM44P dispone de todos los protocolos de comunicación e interfases habituales, como:

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Espectroscopia MIR

  • Aplicación

    Transmisor para proceso fotométrico y sensores Memosens

  • Característica

    Caja robusta de plástico
    Todas las aplicaciones sin peligro de explosiones

  • Rango de medición

    Fotómetro:
    OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46:
    0 a 2,5 AU
    Máx. 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)
    OUSAF11:
    0 a 3 AU
    0 a 6 OD (en función de la longitud del camino óptico)
    OUSTF10:
    0 a 200 FTU
    0 a 200 ppm DE
    OUSBT66:
    0 a 4 AU
    0 a 8 OD en función de la longitud del camino óptico)

  • Diseño

    1 o 2 fotómetros de proceso, 0 a 4 entradas Memosens
    2 a 8 salidas de corriente, relé de alarma, 4 relés, tarjeta SD para actualizaciones de software y copiar y pegar los ajustes

  • Material

    Caja de la base y caja en raíl DIN: PC-FR
    Junta del cabezal y junta del indicador: EPDM

  • Protección contra ingreso

    Equipo de armario: protección contra sacudidas IP 20
    Indicador externo: IP 66
    Equipo de campo: IP 66/67

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification