Transmisor de 4 canal
Liquiline CM444
Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias
Liquiline CM444 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. En cualquier momento se pueden añadir módulos para adaptarse a su proceso. El controlador de 4 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM444 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.
- F
- L
- E
- X
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
Entrada
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Salida
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Protección contra ingreso
IP66 / IP 67
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Ingeniosa simplicidad:
Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, instalación directa de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados.Máxima flexibilidad:
Los...
-
Ámbito de aplicación
El transmisor multiparamétrico Liquiline CM444 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:
Alimentos y bebidas
Ciencias de la vida
Energéticas
...
Documentos / Manuales / Software
-
Liquiline CM442/CM444/CM448
Transmisor multiparámetros con un máximo de ocho canales de medición
basados en tecnología digital MemosensTechnical Information (TI) -
Operating Instructions
Communication via the HART protocol
Manual de instrucciones (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Controlador universal multicanal a cuatro hilos
Equipo de campoManual de instrucciones (BA) -
Memosens
Manual de instrucciones
Entradas de sensor con protocolo Memosens
Manual de instrucciones (BA) -
Liquiline CM442/CM444/CM448
Controlador universal multicanal a cuatro hilos
Short Instruction (KA)11/19Inglés -
Einbauanleitung/
Installation Instructions
Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityInstallation Instructions (EA) -
Kit Mastbefestigung
Post mounting kit 71096920
Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
Installation Instructions (EA) -
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
Installation Instructions (EA) -
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815Installation Instructions (EA) -
Kit CM44x / CSXxx / CA80xx Kit Module 485/ETH
Installation Instructions
For Ethernet configuration, PROFIBUS, Modbus
Installation Instructions (EA) -
Activation codes kit
For extended functionality
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P
HART Field Device Specification
Special Documentation (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
EtherNet/IP guideline
Special Documentation (SD) -
Special Documentation Liquiline 4-wire Platform
Modbus Guideline
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
Special Documentation (SD) -
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
Special Documentation (SD) -
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System
CA80xx,
Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
Special Documentation (SD) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.02 HART
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.03.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 Profibus
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.02 PROFIBUS
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.05.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS DP
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.01
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 PROFIBUS
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.08.00
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware version 1.05.02 EtherNet/IP
Manufacturer Information according NAMUR NE53
Manufacturer Information (MI) -
Liquiline CM44x Firmware Version 1.04.00
Manufacturer Information according to NAMUR NE53 HART
Manufacturer Information (MI) -
Trait d'union 56 - Edition Eau et Environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Customer Magazine (CM)06/13French -
Pomiary fizykochemiczne
Więcej niż czujnik. Nowoczesne rozwiązania pomiarów
fizykochemicznychPublications (PU)12/13Polaco -
Pomiary jonoselektywne
System sond jonoselektywnych ISEmax. Kontrola procesów w komorze
biologicznejPublications (PU)12/13Polaco -
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej _TW_02_2012
Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej w obiekcie SUW: koszt czy
inwestycja?Publications (PU)04/12Polaco -
Dobór przetworników- TW_06_2011
Właściwy dobór przetworników stosowanych do pomiarów
analitycznych w uzdatnianiu wody.Publications (PU)04/12Polaco -
Heartbeat Technology in der Chemieindustrie
Liquiline CM44 Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse
Publications (PU)03/18Alemán -
Heartbeat Technology in the chemical industry
Liquiline CM44 transmitters for liquid analysis
Publications (PU)03/18Inglés -
More process data, less installation effort
Wireless connection of measuring points at a wastewater treatment plant
with Liquiline CM44 controllerIndustry Solutions (SO)03/13Inglés -
Mehr Prozessdaten, weniger Installationskosten
Drahtlose Anbindung von Messstellen in einer Kläranlage mit dem
Liquiline CM44 MessumformerIndustry Solutions (SO)03/13Alemán -
Online-CSB-Messung im Auslauf eines Molkereibetriebs
Zuverlässige und kostengünstige CSB-Überwachung mit optischem Sensor
Industry Solutions (SO)01/17Alemán -
Online COD measurement in dairy effluent
Reliable and cost-effective COD monitoring with optical sensor
Industry Solutions (SO)01/17Inglés -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Fields of Activities (FA)03/19Inglés -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Fields of Activities (FA)03/19Alemán -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Fields of Activities (FA)01/17Checo -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Fields of Activities (FA)01/17Español -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Fields of Activities (FA)01/17Italiano -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)12/19Inglés -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenCompetence Brochure (CP)12/19Alemán -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)09/13Inglés -
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Competence Brochure (CP)08/18Alemán -
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Competence Brochure (CP)08/18Inglés -
Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)08/15Inglés -
Liquiline: Eine vielseitige Familie
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres
Anlagendesign und sicheren BetriebCompetence Brochure (CP)08/15Alemán -
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenCompetence Brochure (CP)06/20Alemán -
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Competence Brochure (CP)06/19Inglés -
Long live your power plant!
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
Competence Brochure (CP)06/15Inglés -
Lang lebe Ihr Kraftwerk!
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
Competence Brochure (CP)06/15Alemán -
Heartbeat Technology
Guidebook for Liquid Analysis
Competence Brochure (CP)05/20Inglés -
Heartbeat Technology
Guide pour l’analyse des liquides
Competence Brochure (CP)05/20French -
Heartbeat Technology
Leitfaden für die Flüssigkeitsanalyse
Competence Brochure (CP)05/20Alemán -
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenCompetence Brochure (CP)03/20Alemán -
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCompetence Brochure (CP)02/20Inglés -
American version - Liquiline: A family you can rely on
High quality transmitters for future-proof plant design and safe
operationsCompetence Brochure (CP)02/17Inglés -
CP01202C pH Sensors:Calibrate, clean, perform a calibration check
or...?
This white paper will address
Knowing when to do a pH sensor calibration versus a calibration
check
How to properly clean a pH sensor
How to perform a pH sensor calibration
A decision tree for step by step guidanceCompetence Brochure (CP)02/12Inglés -
A turnkey solution for free chlorine measurement
A turnkey solution for free chlorine measurement
Complete EPA compliant
reagent-less free chlorine measurement systemCompetence Brochure (CP)01/17Inglés -
Focus on the food industry
The best product fit for your
applicationsCompetence Brochure (CP)01/16Inglés -
Making a clean job of it at Emmi
Efficient SBR wastewater treatment with Oxymax COS61D
Case Studies (CS)12/13Inglés -
Saubere Sache bei Emmi
Effiziente SBR-Kläranlage mit Oxymax COS61D
Case Studies (CS)12/13Alemán -
Emmi : faire les choses proprement
Un traitement efficace des eaux usées avec Oxymax COS61D dans le
réacteur sequential discontinue (SBR) d’une entreprise laitièreCase Studies (CS)12/13French -
Conductivity measurement in a water reuse plant
Conductivity measurement in a water reuse plant: Precise measured values
even
in low measuring rangesCase Studies (CS)10/19Inglés -
Mesure de conductivité dans une installation de réutilisation des eaux
Valeurs mesurées précises même dans des gammes de mesure aux valeurs
bassesCase Studies (CS)10/19French -
Leitfähigkeitsmessung in Wasserrecyclingsanlage
Leitfähigkeitsmessung in Wasserrecyclingsanlage: Präzise Messwerte auch
in niedrigen MessbereichenCase Studies (CS)10/19Alemán -
Objectif atteint - chez Wander AG: Le contrôle en continu des
eaux uses a permis d'augmenter la sécurité et la transparence
La société Wander AG contrôle en continu les eaux usées,
qui sontprétraitées sur le site de Neuenegg et
acheminées depuis la production vers la station d'épuration.
Ceci est rendu possible grâce à un container d'analyse de
conception nouvelle. De ce fait, lasociété Wander joue
également la sécurité en matière d'eaux usées.Case Studies (CS)10/15French -
Cyanide ontgifting met NaOCl in galvano industrie
AHC Benelux optimaliseert dankzij pH+redox sensor in één
“Door de Memosens CPS16D gecombineerde pH+redox sensor toe te
passen in de Cyanide oxidatietanks sturen wij dit proces nauwkeurig.
Dankzij de Liquiline CM444 transmitter wordt ook de rH-waarde berekend
waardoor een optimale procescontrole bereikt kan worden. De metingen
zijn sinds mei 2013 in gebruik en sindsdien worden er lozingswaarden
van 0,0 mg/l zware metalen of cyaniden op het oppervlaktewater bereikt.”Case Studies (CS)09/13Holandés -
Cyanide oxidation with NaOCl in galvanic industry
AHC Benelux optimises thanks to pH+ORP sensor combined
By using the Memosens CPS16D combined pH+ORP sensor in our 2
cyanide oxidation tanks, we control this process accurately. With the
Liquiline CM444 transmitter also the rH value is calculated and in this
way
an optimised process control is realised. The measurements are in use
since May 2013 and since then discharge values of 0,0 mg/l heavy
metals or cyanides to the surface water are obtained.”Case Studies (CS)09/13Holandés -
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Inglés -
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16French -
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle
Case Studies (CS)07/16Alemán -
Kontinuierliche Abwassermessung erhöht Sicherheit und Transparenz
Die Firma Wander AG kontrolliert kontinuierlich das Abwasser, das aus
der Produktion am Standort Neuenegg vorbehandelt zur ARA geleitet wird.
Ermöglicht wird dies durch einen neu konzipierten Analysecontainer.
Damit geht Wander auch beim Abwasser auf Nummer Sicher.Case Studies (CS)03/15Alemán -
Il controllo costante delle acque di scarico accresce sicurezza
e trasparenza
L'azienda Wander AG effettua un controllo costante delle
acque di scarico, che vengono convogliate all'impianto di
depurazione già pretrattate dalla produzione presso la
sede di Neuenegg. Ciò è reso possibile da un container
per l'analisi di nuova concezione.Wander sceglie la
sicurezza anche per quanto riguarda le acque di scarico.Case Studies (CS)03/15Italiano -
It's as simple as that
CM44 Liquiline multichannel controller with Memosens technology
Innovations (IN)11/15Inglés -
All'insegna della semplicità
CM44X - trasmettitore multicanale con tecnologia Memosens.
Innovations (IN)04/15Italiano -
Liquiline CM44x
Многопараметрический преобразователь Liquiline CM44x и цифровые датчики
Innovations (IN)03/13Ruso -
So einfach ist das
Liquiline CM44 Mehrkanal-Messumformer mit Memosens-Technologie
Innovations (IN)03/13Alemán -
Liquiline CM444
4-Kanal-Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik zur
Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen.Mit dem 4-
Draht-Messumformer können beim Anschluss von digitalen Sensoren mit
Memosens-
Protokoll (geöffneter Standard) folgendeParameter gemessen werden:
pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium,
gelöster
Sauerstoff, SAK, Chlor,Kalium, Chlorid und SchlammspiegelTender Text12/16Alemán -
CM444 Profibus
2-4-Kanal-Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik
mit Profibus-DP-Anbindung zur Überwachung und Steuerung von
verfahrenstechnischen Prozessen. Mit dem 4-Draht-Messumformer
können beim Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll
(geöffneter Standard) folgende Parameter gemessen werden:
pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium,
gelöster Sauerstoff, SAK, Chlor, Kalium, Chlorid und SchlammspiegelTender Text12/16Alemán -
Flüssigkeitspanel
Anschlussfertige Komplettlösung
Tender Text08/16Alemán -
Firmware for Liquiline platform - version 01.08.00
Firmware for Liquiline CM44(R), Liquiline CM44P(R), Liquistation CSF34,
Liquistation CSF48, Liquiport CSP44, Liquiline System CA80Configuration SoftwareLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_AN_LiquilineCM44x_0x155D, 29.06.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: Any
Step 7 TIA Portal Version: 15.1
Step7-300 Version: 5.6.0.2General Station Description (GSD)1.30Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_AN_Liquiline_0x859C_0x01, 22.03.2021 (Analysis, Liquiline, 0x859C)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x02_0x01, 23.10.2015 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x02, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_AN_Liquiline_0x109C_0x01_0x01, 23.10.2015 (Analysi
s, Liquiline)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x04_0x01, 05.08.2016 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_AN_Liquiline_0x155D_0x03_0x01, 29.07.2015 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x01_0x01, 24.10.2019 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_04_zz_Dev_Rev_2, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.0.0.0Language neutral -
DTM Single, LiquilineM_CM44x_FW1_02_zz_Dev_Rev_1, 27.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_05_zz_Dev_Rev_3, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.8483Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW_01_06_zz_Dev_Rev_4, 06.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 4.1Device Type Manager (DTM)1.11.0.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_CDI_FW_1_06_zz_Dev_Rev_01, 18.11.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.14.0Language neutral -
DTM Single, Liquiline_CM44x_DP_FW01_03_zz_Dev_Rev_1, 28.10.2020 (Analysis, Liquiline, 0x155D)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_AN_Liquiline_CM44x_0x109C_0x02_0x01_AOP, 10.02.2021 (Analysis, Liquiline)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.23.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Analysis_1_08_00, 07.10.2015 (Analysis)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11, R3.12Placa frontal1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x01, 06.02.2020 (Analysis, Liquiline, 0x119C)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Placa frontal1.00.00Language neutral -
Certificate Single, Certificate_PN_AN_Liquiline_0x859C_1_8_0, 02.03.2021 (Analysis, Liquiline, 0x85
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyCertificado1.00.00Language neutral -
Certificate Single, Certificate_PN_AN_Liquiline_0x859C_1_7_0, 02.03.2021 (Analysis, Liquiline, 0x85
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyCertificado1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Comunicación DTM2.09.07Language neutral -
Liquiline
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número Declaración: EC_00132_01.15EU DeclarationAlemán , Inglés , French -
Liquiline
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número Declaración: EC_00133_02.15EU DeclarationAlemán , Inglés , French -
Liquiline
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Número Declaración: EC_00381_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , French -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código de producto: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRuso -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código de producto: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRuso -
Liquiline, Liquiline M
Código de producto: CM14-, CM42-, CM442-, CM444-, CM448-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC BY_112 11.01. TP020 003 140MiscellaneousRuso -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Código de producto: COS81D-, CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS51D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CCS55D-, CCS58D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSAExplosion ProtectionInglés -
Liquiline
Código de producto: CM44-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Región: International
Entidad certificadora: ODVA
Versión de software: MAJOR REV. 01, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM448-, CM444-
Región: International
Entidad certificadora: PI, PROFIBUS International
Versión de software: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceInglés -
Liquiline, Liquistation M
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CSF22-, CSF33-, CSF34-, CSF39-, CSF48-
Región: International
Entidad certificadora: ODVAFieldbus ConformanceInglés -
Liquiline
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Versión de software: 01.07.Fieldbus ConformanceInglés -
Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM444-, CM448-
Región: International
Entidad certificadora: PI, PROFIBUS InternationalFieldbus ConformanceInglés -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Código de producto: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Región: Russia
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRuso -
ConduMax W, Liquiline M, OrbiSint, OxyMax W, Turbimax
Código de producto: CLS21D-, CM442-, CM444-, CM448-, COS61D-, CPS11D-, CUS51D-
Número de certificado: CCAEPI-EP-2017-180MetrologyChino -
Liquiline M, Multicap, Turbimax
Código de producto: CM442-, CM444-, CM448-, CUS71D-
Región: Russia (GOST)
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: DE.C.29.010.A № 49542MetrologyRuso -
Liquiline, Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM444-, CM448-, CM444R-, CM448R-, CM442R-
Región: International
Entidad certificadora: ABSMarineInglés -
Liquiline, Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Región: International
Entidad certificadora: BVMarineInglés -
Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM444-, CM448-
Región: South Korea
Entidad certificadora: KRMarineInglés -
Liquiline, Liquiline M
Código de producto: CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-
Región: International
Entidad certificadora: DNVGLMarineInglés -
Liquiline M, Liquiline
Código de producto: CM444-, CM448-, CM442R-, CM442-, CM444R-, CM448R-
Región: International
Entidad certificadora: LRMarineInglés -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Código de producto: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Región: Canada
Entidad certificadora: CSAOrdinary Location Product SafetyInglés -
Liquiline, Liquiline M, Memosens
Código de producto: CCS120D-, CCS50D-, CCS51D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSAOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 7 Order code 71141336
Kit base module BASE-E
2x 0/4..20 mA out, alarm relay 2x digital sensor, with connection cable CM444/CM448
-
-
-
Nr 14 Order code 71272410
Kit: module ETH
(+Webserver) extendable via upgrade code to Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Nr 7 Order code 71431302
Kit: base module BASE2-E
-
-
-
Nr 14 Order code 71111053
Kit : module AOR
2x Relay, 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71125375
Kit: module 2R
2x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71125376
-
Nr 14 Order code 71135631
Kit: module 2DS
2x digital sensor CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135632
Kit: module 2AO
2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135633
Kit: module 4AO
4x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135634
Kit: module 485
(+Webserver) Extendable via upgrade code to Profibus DP or Modbus RS485 or Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71135639
Kit: module 2AI
2x 0/4..20mA In CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71135638
Kit: module DIO
2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Nr 14 Order code 71140888
Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71140889
Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279809
Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Nr 14 Order code 71279812
Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP
(+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
-
-
Order code 71155580
-
-
-
Nr 9 Order code 71104106
-
Nr 9 Order code 71269458
-
-
-
Order code 71101762
-
-
-
Nr 5 Order code 71101461
-
-
-
Nr 2 Order code 71101734
-
-
-
Nr 1 Order code 71101763
-
-
-
Nr 10,12 Order code 71101765
Kit: mechanical inner housing parts
Cable mounting rail with double clamps Insert side panels CM442/CM444/CM448
-
-
-
Nr 15 Order code 71101768
Kit: set cable glands M complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101770
Kit: Set cable glands NPT complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
Nr 15 Order code 71101771
Kit: Set cable glands G complete
complete set for field housing CM442/CM444/CM448
-
-
-
Order code 71104942
-
Order code 71107452
Kit: 1x set of terminals basic module
CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44
-
Order code 71107453
-
Order code 71155581
-
Order code 71155582
-
Order code 71155583
-
Order code 71219784
Kit: 1x set of terminals module DIO
-
Order code 71184490
Kit: Set wiring stickers CM44x modules
-
Order code 71107454
-
-
-
Nr 6,13 Order code 71107455
-
-
-
Nr 16 Order code 71107456
Kit: M12 external jack f. digital sensor
fully assembled CM442 / CM444 / CM448
-
-
-
Order code 71140892
Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485
B-coded, fully assembled CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71140893
Kit: M12 external jack for Ethernet
D-coded, fully assembled CM442/CM444/CM448/CSF48
-
Order code 71128428
Upgrade code: HART
digital communication (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71135635
Upgrade code: Profibus DP f. module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Profibus DP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71135636
Upgrade code: Modbus RS 485 f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus RS485 (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71135637
Upgrade code: Modbus TCP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R
-
Order code 71140891
Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output
for module BASE-E (provide serial number of device) CM444 / CM448 / CM444R / CM448R
-
Order code 71211288
Upgrade code: Feedforward control
Upgrade code: Feedforward control requires 0/4..20mA Input or digital communication (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R
-
Order code 71211289
Upgrade code: Measuring Range Switch
Upgrade code: Measuring Range Switch requires digital Input or digital communication (provide serial number of device CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71219871
Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71239104
Upgrade code: Chemoclean Plus
requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279813
Upgrade code: Modbus TCP f.module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71279830
Upgrade code: EtherNet/IP for module ETH
Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367524
Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring
(provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R
-
Order code 71367541
Upgradecode Mathematic
-
Order code 71449914
Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449915
Upgr.code: Modbus TCP+Webserver f. BASE2
-
Order code 71449918
Upgrade code: Webserver for BASE2
-
Order code 71449901
Upgr.code: PROFINET+Webserver for BASE2
-
Order code 71110815
-
Order code 71127100
SD-Card with Firmware, 1GB
Industrial Flash Drive, Liquiline firmware for 4-wire platform CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code 51517507
Kit: external CDI jack complete
Retrofit for CDI-interface connection, with ready-made cable ends. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48
-
Order code XPRFID-
-
Order code CYY101-A
Stainless steel 1.4301, 320x300x270mm
-
Order code 71092051
-
Order code 71096920
Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448
-
Order code DIENST-F
Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)
-
-
Predecesor