Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Transmisor básico de instalación en panel para mediciones de pH/redox, conductividad o concentración de oxígeno disuelto.

Transmisor de 1 canal
Liquiline CM14

Equipo compacto de instalación en panel para las industrias alimentaria, energética y de tratamiento de aguas y aguas residuales

CM14
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    pH/transmisor ORP para sensores Memosens digitales.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frontal IP 65, NEMA 4X, cuerpo IP 20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA

  • Certificados adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    pH/transmisor ORP para sensores Memosens digitales.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frontal IP 65, NEMA 4X, cuerpo IP 20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA

  • Certificados adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    transmisor de conductividad para los sensores digitales Memosens.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    no

  • Protección contra ingreso

    Frontal IP 65, NEMA 4X, cuerpo IP 20

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA

  • Certificados adicionales

    Propósito general CSA C/US
    Enlistado UL

  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Agua, agua residual

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Principio de medición

    transmisor de oxígeno disuelto para sensores digitales Memosens.

  • Diseño

    Cubierta del panel (48x96 mm)

  • Material

    Cubierta del panel, policarbonato
    membrana frontal de poliéster

  • Dimensión

    48 mm x 96 mm x 152 mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.98 pulgadas (construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA

  • Certificados adicionales

    CSA C/US de uso general
    homologación UL