Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Mycom CPM153 es un transmisor de campo de 1 o 2 canales para todos los sensores de pH/redox en zonas con peligro de explosión.

Mycom S CPM153

CPM153
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Todas la ramas

  • Característica

    Transmisor de cuatro hilos con módulo de transferencia de datos (DAT) para parametrización sencilla y respaldo de datos.

  • Diseño

    Transmisor de campo ORP/pH con carcasa de PC/ABS

  • Material

    Carcasa de aluminio y plástico

  • Dimensión

    247x167x111 mm
    (9.63x6.51x4.32 pulgadas)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    Atex, FM, CSA

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de dos canales

  • Salida / comunicación

    0/4-20 mA, Hart, Profibus

  • Certificados adicionales

    FM, CSA

  • Aplicación

    Todas la ramas

  • Característica

    Transmisor de cuatro hilos con módulo de transferencia de datos (DAT) para parametrización sencilla y respaldo de datos.

  • Diseño

    Transmisor de campo ORP/pH con carcasa de PC/ABS

  • Material

    Carcasa de aluminio y plástico

  • Dimensión

    247x167x111mm

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    Atex, FM, CSA

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    Transmisor de dos canales

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA; Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    FM, CSA