Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 to 50°C
32 to 122 °F -
Presión de proceso
0 to 6 bar abs.
0 to 87 psi
Ámbito de aplicación
La CAV01 permite monitorizar hasta 5 parámetros si se instala un espectómetro Memosens Wave CAS80E o un sensor de nitrato o CAE Viomax CAS51D. Gracias a los rápidos tiempos de respuesta del sensor y a las mediciones en continuo, es posible detectar con antelación eventos inesperados en el proceso. La limpieza a presión integrada de la cámara de flujo garantiza intervalos de mantenimiento prolongados. La CAV01 permite realizar mediciones precisas en caudales bajos de 0,1 a 10 l/h, lo que minimiza la pérdida de agua.
La cámara de flujo CAV01 es adecuada para la medición con bypass de varios parámetros como CAE54, COTeq, DQOeq, DBOeq, DOCeq, turbidez, TSS, APHA/Hazen y nitrato en las aplicaciones siguientes:
Tratamiento de agua potable y monitorización de redes
Control de calidad de todos los puntos de medición en la producción de agua potable
Monitorización de agua bruta
Tratamiento y monitorización de aguas de proceso
Monitorización de la reutilización de agua
Agua de refrigeración y condensación
Monitorización de aguas residuales de origen industrial y municipal
Control de balsas de aireación
Ventajas
Intervalos de mantenimiento prolongados gracias a una limpieza automática y optimizada.
Pérdida de agua mínima: medición precisa en caudales de muestra bajos
Diseño robusto: adecuado para presiones de proceso de hasta 6 bar (87 psi) y temperaturas de hasta 50 °C (122 °F)
Compatibilidad total con todas las longitudes de paso de Memosens Wave CAS80E y Viomax CAS51D
Instalación sencilla gracias a la placa de montaje en pared premontada y la orientación fija del sensor
Mantenimiento rápido gracias a la desinstalación sin herramientas
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI CAV01
Cámara de flujo para sensores ópticos
EN ES 30/07/2024Idioma:
Español
Versión:
30/07/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01797CES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA CAV01
Cámara de flujo para sensores ópticos
EN ES 19/12/202530/07/2024Idioma:
Español
Versión:
19/12/2025
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA02211CES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CAV01
Flow assembly for optical sensors Viomax CAS51D and Memosens Wave CAS80E
EN ES 27/04/2023Idioma:
Inglés
Versión:
27/04/2023
Tamaño del archivo:
1015.2 KB
Nombre del archivo:
EA01472CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA CAV01 kit, seal set
for the CAV01 flow assembly
EN ES 14/08/2023Idioma:
Inglés
Versión:
14/08/2023
Tamaño del archivo:
977.1 KB
Nombre del archivo:
EA01477CEN_0123-00.pdf
-