Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Gateway Fieldgate SFG500 Ethernet/PROFIBUS para monitorización remota

Fieldgate SFG500
Gateway de Ethernet/PROFIBUS inteligente

Acceso en paralelo a redes PROFIBUS, monitorización de estado de los dispositivos PROFIBUS y HART

71116672
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Función

    Pasarela Ethernet/PROFIBUS DP con servidor Web integrado

  • Tipo de señal de entrada

    PROFIBUS DP/V1, maestro de clase II, agente de escucha

  • Salida

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX

  • Suministro de energía

    18 VCC-36 VCC

  • Dimensiones (W x H x D)

    142,0 mm x 70,0 mm x 114,0 mm; (5.6" x 2.8" x 4.5")

  • Interfaz de Comunicación

    Servidor de la Red, vía estándar explorador de Red

  • Configuración

    A través del servidor web

  • Certificados

    TÜV NRTL según EN/IEC/UL/CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1
    CE según EN/IEC 61131-2: 2007

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto