Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Connect Sensor FXA30B - Gateway para la monitorización remota

Fieldgate FXA30B

FXA30B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Función

    Monitorización remota por telefonía móvil con alimentación por pilas de los equipos de campo conectados, tanto analógicos como digitales;
    Diseñado para funcionar en entornos industriales agresivos;
    Los valores medidos se pueden visualizar con la solución basada en la nube SupplyCare Hosting.

  • Tipo de señal de entrada

    4x 4...20 mA analógica
    1x entrada digital o contador de pulsos (si no está configurada como salida digital)
    Modbus RS485

  • Salida

    1 salida digital (si no está configurada como entrada digital)

  • Memoria

    Ninguna

  • Suministro de energía

    Alimentación por pila
    8 VCC a 30 VCC

  • Dimensiones (W x H x D)

    102 mm x 76 mm x 76 mm

  • Interfaz de Comunicación

    Móvil

  • Configuración

    Hecho por Endress+Hauser

  • Opcional

    Disponible sin batería

  • Certificados

    ATEX, IEC
    FCC
    En 2021, no más conformidad CE para países europeos