Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tankvision
Gestión de inventario
Host Link NXA822

Host Link NXA822 ©Endress+Hauser

Comunica los datos a otro sistema (Modbus)

Host Link NXA822 proporciona datos a los sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Tipo de señal de entrada

      Conexión a NXA820

    • Tipo de señal de salida

      Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas

    • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

    • Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede...

  • Ámbito de aplicación

    Proporciona datos a sistemas de alojamiento de datos (por ejemplo, sistemas PLC o DCS) mediante Modbus. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Host link

    Communicates data to other system (Modbus). Up to 10 tank scanners can be assigned to one host link (up to 150 tanks). The inbuild web server enables the user to configure the device.

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Función

    Host link

    Comunica datos a otro sistema (Modbus). Pueden asignarse hasta 10 Tank Scanner a un Host Link (hasta 150 Tanques). El servidor web incorporado permite al usuario configurar el dispositivo.

  • Tipo de señal de entrada

    Conexión a NXA820

  • Tipo de señal de salida

    Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relevador de estatus con interruptor de energía:

    – 25 VDC, 100 W

    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC

    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuración

    Vía servidor web

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71071922

      Terminal set NXA820/821/822

      Consists of: 1x terminal 2-pole, 16A. 2x terminal 3-pole, 16A. 1x terminal 3-pole, 12A. 1x terminal 4-pole, 12A. Usage: NXA820/NXA821/NXA822.

    • Order code 71354876

      PC board power supply AC

      Usage: FMU90/FMU95, NXA20, NXA820/NXA821/NXA822.

  • Predecesor