Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de indicador de campo alimentado por lazo RIA14

RIA14
Indicador de campo alimentado por lazo

Indicación de excelente legibilidad de una señal de 4…20 mA en campo para una visión general mejorada.

RIA14
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    1 analógica 4...20 mA

  • Salida

    1 colector abierto

  • Salida

    1 x colector abierto

  • Pantalla

    LCD 20 mm (0.79")
    De 5 dígitos
    Gráfica de barras
    Pantalla de texto sin formato

  • Fuente de alimentación

    Alimentado por lazo

Ámbito de aplicación

El indicador muestra la señal medida en una pantalla retroiluminada de grandes dimensiones. Un gráfico de barras adicional proporciona una vista general rápida del proceso y en un campo de textos sencillos se visualiza información adicional, como las unidades de ingeniería o una etiqueta (TAG). Las infracciones de los valores de alarma también se señalizan y se puede conmutar una señal de colector abierto. No se requiere tensión de alimentación separada, el indicador se alimenta directamente del lazo de 4...20 mA. El cabezal está disponible en aluminio y en acero inoxidable, así como con una homologación opcional Ex d.

Unidad de indicación controlada por microcontrolador en cabezal de campo de una sola cámara y con pantalla LC iluminada. El rango de medida, el punto decimal y el offset del indicador se pueden configurar fácilmente con tres teclas del dispositivo con la caja abierta o mediante un PC provisto del software Fieldcare.

Ventajas

  • Indicador de valores medidos de 4 a 20 mA

  • Indicador de 5 dígitos de valores medidos con dimensiones, gráfico de barras y retroiluminación

  • No se requiere una fuente de alimentación externa

  • Versiones: cabezal de fundición inyectada de aluminio o cabezal de acero inoxidable:

  • Operación simple mediante tres teclas; o configuración con software para PC FieldCare; o configuración sin tensión de alimentación utilizando la caja de configuración

  • Certificaciones internacionales; aprobación naval.

  • Permite que el protocolo de transmisión HART® se trasmita sin obstáculos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products