Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del indicador de campo alimentado por lazo RIA16

RIA16
Indicador de campo alimentado por lazo

Lectura excelente de la señal de 4 … 20 mA con gráfico de barras de tendencias para una mejor visión general del proceso

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    1 analógica 4...20 mA

  • Salida

    1 colector abierto

  • Salida

    1 x colector abierto

  • Pantalla

    LCD 26 mm (1.02")
    De 5 dígitos
    Gráfica de barras
    Pantalla de texto sin formato

  • Fuente de alimentación

    Alimentado por lazo

Ámbito de aplicación

El indicador muestra la señal de medición en la gran pantalla retroiluminada. Un gráfico de barras representa gráficamente los valores para tener una rápida visión general del proceso. Un campo de textos sencillos muestra más información, como unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). También se señalizan las violaciones de los valores de alarma y puede conmutarse un colector abierto. El indicador está directamente alimentado desde el lazo de 4 ... 20 mA y no necesita una fuente de alimentación independiente. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión, el equipo está disponible con certificados Ex.

Indicador controlado por microinterruptores en el cabezal de campo con pantalla de cristal líquido iluminada. El rango de medida, el símbolo de separación decimal y el offset del indicador pueden configurarse cómodamente mediante las tres teclas que hay en el equipo con el cabezal abierto o mediante un PC con la aplicación de software FieldCare para PC.

Ventajas

  • Visualización de valores de medición de 4 a 20 mA

  • Indicador de valores de medición de 5 dígitos con las unidades, retroiluminado y con gráfico de barras

  • No requiere alimentación externa

  • Versiones: de plástico reforzado con fibra de vidrio o de aluminio para aplicaciones en zonas clasificadas Ex

  • Funcionamiento fácil mediante 3 teclas; o configuración con la aplicación de software FieldCare para PC; o configuración sin fuente de alimentación usando la caja de conexiones

  • Certificados internacionales; aprobación naval.

  • Admite el uso sin problemas del protocolo de transmisión HART®

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor