Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del medidor energético térmico RH33

EngyCal RH33
Medidor energético térmico

Medidor de BTU para Custody Transfer (facturación) para registrar las cantidades de calor en el agua

RH33
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    1x pulsos/analógica
    2x RTD/analógica
    Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)

  • Salida

    1x 4...20 mA
    2x digital (colector abierto)

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
    Cambia de color en caso de evento de alarma
    Área de visualización activa de 70 x 34 mm

  • Cálculos

    Cantidad de calor y diferencia en la cantidad de calor

Ámbito de aplicación

El medidor de BTU RH33 se usa en aplicaciones con medios portadores de energía líquidos.
Calcula la energía térmica que transporta el agua según EN1434, agua glicolada u otros fluidos como aceites térmicos. El ajuste de los sensores de temperatura usando sensores de temperatura calibrados se hace en el equipo.
El software disponible como accesorio permite mostrar ahorros de dinero potenciales.
El equipo dispone de un certificado de Custody Transfer (facturación) y permite efectuar mediciones bidireccionales, por ejemplo, carga/descarga de un acumulador de calor.

Registro y facturación de las cantidades de calor y frío en:

  • Circuitos de calefacción

  • Circuitos de refrigeración

  • Circuitos de calefacción y refrigeración combinados

Ámbitos de aplicación típicos en la industria, redes de transmisión de calor de larga distancia y automatización de edificios.

Ventajas

  • El consumo energético transparente le ayuda ahorrar en costes energéticos

  • Los sensores de temperatura calibrados, electrónicamente emparejados, aseguran la máxima exactitud de medición y permiten la sustitución de los sensores de temperatura individuales incluso en equipos certificados para uso en campo (¡sin necesidad de volver a adquirir el certificado!)

  • Tarificación para facturación según requisitos

  • Registro de datos detallado de los valores en curso y de recuento y de mensajes de error, condiciones de infracción de límites y cambios en los parámetros de configuración

  • Los modelos estándar son aptos para conectar y suministrar a todos los transmisores de caudal y puntos de medición de temperatura comunes

  • Lectura remota por Ethernet y buses de campo

  • Fiabilidad y exactitud de medición verificadas y certificadas