Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del medidor energético térmico RH33

EngyCal RH33
Medidor energético térmico

Medidor de BTU para Custody Transfer (facturación) para registrar las cantidades de calor en el agua

RH33
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Principio de medición

    Gestor de energía

  • Función

    Monitorización y facturación de energía en aplicaciones de calefacción y refrigeración, así como circuitos de calefacción y refrigeración combinadas.
    Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria, en la calefacción urbana y en la automatización de edificios.

  • Cálculos

    Cantidad de calor y diferencia en la cantidad de calor

  • Número de aplicaciones

    1

  • Alamcenamiento de datos

  • Normas de cálculo

    IAPWS-98

  • Comunicación

    Servidor web
    USB
    Ethernet
    Esclavo Modbus RTU/TCP
    M-Bus

  • Suministro de energía

    Sin definir

  • Alimentación de energía en lazo

    Alimentación de baja tensión:
    100 a 230 V CA (-15 %/+10 %)
    Alimentación de pequeña tensión:
    24 V CC (-50 %/+75 %)
    24 V CA (±50 %)

  • Clase de protección

    IP66

  • Tipo de señal de entrada

    1x pulsos/analógica
    2x RTD/analógica
    Lazo de fuente de alimentación de 24 V CC (+/-16 %)

  • Salida

    1x 4...20 mA
    2x digital (colector abierto)

  • Dimensiones (W x H x D)

    144 x 144 x 103,1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Operación

    3 botones en planta o a través de FieldCare
    Lectura de datos históricos/registrados a través del software Field Data Manager (base de datos SQL e interfaz de visualización)
    Posibilidad de seleccionar el idioma

  • Pantalla

    LCD de matriz de puntos 160 x 80 con retroiluminación blanca
    Cambia de color en caso de evento de alarma
    Área de visualización activa de 70 x 34 mm

  • Funciones de software

    Valores calculados:
    Energía, volumen, densidad, entalpía y diferencia de entalpía, compensación de flujo/presión diferencial, masa, diferencia de temperatura
    Contadores:
    Volumen, masa, energía, contador en caso de fallo
    Opcional:
    Tarifa 1, tarifa 2 o energía de calefacción, energía de refrigeración, energía de compensación por separado

  • Certificados

    CE
    CSA GP
    MID 004 (custody transfer) según EN1434 (agua/otros líquidos)
    OIML R75

  • Measuring principle

    Administrador de energía

  • Función

    Monitorización y facturación de energía en aplicaciones de calefacción y refrigeración, así como circuitos de calefacción y refrigeración combinadas.
    Las aplicaciones típicas se encuentran en la industria, en la calefacción urbana y en la automatización de edificios.

  • Certificación

    CE, homologado por UL, CSA GP, MID 004 (transferencia de custodia) según EN1434 (agua/otros líquidos) y OIML R75

  • Entrada

    1 Pulso/Analógica,
    2 RTD/Analógica,
    Alimentación de energía por bucle 24V DC (+/-16%)

  • Salida

    1x 4...20 mA,
    2x digital (colector abierto)

  • Salida de relevador

    2x

  • Suministro de energía auxiliar

    Alimentación de baja tensión: 100 a 230 V CA (-15 %/+10 %); alimentación de pequeña tensión: 24 V CC (-50 %/+75 %), 24 V CA (±50 %)

  • Dimensiones (wxhxd)

    144 x 144 x 103.1 mm
    (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Software

    Valores Calculados:
    Energía, volumen, densidad, entalpía & diferencia de entalpía,
    Compensación de Flujo DP,
    masa,
    diferencia de temperatura;
    Contadores: volumen, masa, energía, contador en caso de falla
    Opcional: tarifa 1, tarifa 2 o energía de calentamiento separada, energía de enfriamiento, energía bilance

  • Operación

    3 botones en sitio o vía FieldCare; lectura de datos históricos / ingresados vía el Software Administrador de Datos en Campo (SQL interfaz de visualización y la base de datos), idioma seleccionable

  • Pantalla

    160 x 80 Pantalla LCD con Matriz de Punto con luz de fondo blanca, cambia de color en caso de un evento de alarma, área de pantalla activa 70 x 34 mm

  • Otros

    sensor de temperatura electrónico emparejado vía los coeficientes CvD, registro de valores medidos, registro de transferencia de custodia, registro de eventos, monitoreo limitado

  • Cálculos

    IAPWS-IF97

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto