Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un equipo de protección contra sobretensiones HAW569

HAW569
Equipos de protección contra sobretensiones

Equipos de protección contra sobretensiones para montaje en campo

HAW569
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Función

    Supresor de Picos para instalación en campo
    Montaje fácil y ahorrador de espacio directamente en el transmisor en campo
    Protección combinada de los hilos del sensor y líneas de suministro en un dispositivo (especialmente para transmisores de 4 hilos)
    Integración flexible dentro a las cadenas de medición de la industria de proceso debido a las aprobaciones de acuerdo a ATEX & IEC, conformidad SIL2
    Compatibilidad con los fieldbusses establecidos (HART, FF, PA)
    Operación ininterruptible de la planta debido a un reseteo automático después del proceso de descarga

  • Certificación

    ATEX / IEC Ex ia para versión de prensaestopas
    ATEX / IEC Ex d para versión atornillada

  • Dimensiones (wxhxd)

    HAW569-xA2B: (versión de prensaestopas)
    Diámetro AF/SW27, rosca interna y externa M20x1.5, longitud 77 mm (3.03")
    HAW569-CB2C: (versión atornillada)
    Diámetro AF/SW27, rosca externa M20, longitud 83 mm (3.27")

  • Voltaje de Operación

    24V/120V/230V

  • Principio de medición

    Protección contra sobretensiones para montaje en campo

  • Función

    Los sistemas de protección contra sobretensiones se emplean para proteger los componentes electrónicos de una planta si se produce una sobretensión. Gracias a ello, los instrumentos de medición, que requieren una inversión notable, quedan protegidos y la disponibilidad de la planta aumenta.

  • Aplicación

    Protección contra sobretensiones para la alimentación o cables de señal/comunicación

  • SIL

    2

  • Certificados

    ATEX
    IECEx
    CSA