Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tableta PCField XpertSMT70

Field Xpert SMT70

Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos

SMT70
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    Cámara:
    • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd
    • Cámara de 2 MP en el frontal
    Escáner:
    • Escáner de códigos de barras 1D/2D

Ámbito de aplicación

La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión móvil de activos de la planta en zonas con y sin peligro de explosión. Es apta para que el personal de puesta en marcha y mantenimiento gestione los instrumentos de campo con una interfaz de comunicación digital. Esta tableta PC está concebida como una solución completa que incorpora bibliotecas de drivers preinstaladas y es una herramienta fácil de usar y táctil que se puede utilizar para gestionar equipos de campo durante todo su ciclo de vida.

La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración de equipos permite la gestión de activos de la planta móvil en zonas con y sin peligro de explosión. Es apta para que el personal de puesta en marcha y mantenimiento. Gestione los instrumentos de Endress+Hauser de terceros con una interfaz de comunicación digital y documenta el progreso del trabajo. El SMT70, diseñado como una solución completa, viene con una biblioteca de controladores preinstalada y es una herramienta táctil fácil de usar para administrar dispositivos durante todo su ciclo de vida.

Ventajas

  • Tableta robusta y de altas prestaciones con una pantalla grande de 11,6" y una batería con autonomía de hasta 14 horas.

  • Software de configuración de dispositivos con capacidad táctil con un enlace directo a la plataforma Netilion para la administración optimizada de activos de la planta.

  • Bibliotecas de drivers preinstaladas para todos los principales protocolos industriales.

  • Conexión rápida a los equipos con un solo clic gracias a la detección automática de hardware. El software de aplicación en línea y el servicio de actualización de DTM / Drivers ofrecen una nueva funcionalidad y máxima seguridad..

  • Conexión a dispositivos Bluetooth y WLAN de Endress + Hauser: perfecto para instrumentos de difícil acceso.

  • Acceso a dispositivos HART en sistemas PROFINET (ET 200SP) con Fieldgate PAM SFG600..

  • Recomendación: La aplicaciónLibrary es un complemento valioso para Field Xpert. La biblioteca guarda y organiza todos los documentos generados con Field Xpert en la nube de Endress + Hauser, haciendo que todo esté seguro, actualizado y disponible en todas partes.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products