Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tableta PCField XpertSMT70

Field Xpert SMT70

Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de equipos

71371054
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Configurador del dispositivo

  • Función

    La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración universal de equipos es compatible con protocolos diversos, como HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus y Modbus, así como con los protocolos de servicio de Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC y PCP). Los equipos se pueden conectar directamente a través de una interfaz adecuada, p. ej., un módem (punto a punto) o un sistema de bus (punto a bus).

  • Tipo de señal de entrada

    Cámara:
    • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd
    • Cámara de 2 MP en el frontal
    Escáner:
    • Escáner de códigos de barras 1D/2D

  • CPU

    Intel Core i5-5200U (2,2...2,7 GHz)

  • Memoria

    • 8 GB con adaptador DDR3L
    • 256 GB SSD M2-SATA versión robusta
    • Ranura para tarjeta micro-SD, compatible con SDHC/SDXC

  • Suministro de energía

    Batería recargable e intercambiable de polímero de litio, 11,1 VCC,
    4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh) (opcional)

  • Dimensiones (W x H x D)

    298,5 mm x 192 mm x 20 mm
    (11.4 in x 7.48 in x 0.78 in)

  • Tamaño de pantalla

    • Indicador LCD de 11.6", con protector Gorilla Glass
    • Pantalla capacitiva multitáctil
    • Enlace óptico, legible a la luz del sol, LCD (730 Nit)
    • Sensor de luz ambiente

  • Resolución

    1366 x 768 píxeles

  • Interfaz de Comunicación

    • 2 x USB 3.0
    • Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac, DUAL Band WLAN
    • Bluetooth 4.0 BLE, clase 1
    • 4G LTE WWAN + GPS de 12 canales (opcional)

  • Operación

    Sistema operativo:
    Windows 10 IoT Enterprise

  • Configuración

    Software de configuración del equipo apto para manejo táctil optimizado para Field Xpert. El software es compatible con protocolos como HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus y Modbus, así como con los protocolos de servicio de Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC y PCP) e incluye más de 2700 controladores de equipos y comunicaciones preinstalados.

  • Opcional

    4G LTE WWAN + GPS de 12 canales

  • Certificados

    Grado de protección:
    • IP65
    Resistencia a sacudidas:
    • MIL-STD 810G 516.6 procedimiento IV
    Compatibilidad electromagnética:
    Conformidad de interferencias según
    • EN 55022: 2010+ AC: 2011
    • EN 55022 Clase B
    • EN 61000-3-2
    • EN 61000-3-3
    Inmunidad a interferencias según
    • EN 55024: 2010
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-3
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 61000-4-6
    • IEC 61000-4-8
    • IEC 61000-4-11
    Homologación para área de peligro:
    ATEX (Europa)
    • ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
    • ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64
    NEC/CEC (Norteamérica)
    • NEC/CEC Clase 1, Div. 2, Grupo A-D T4
    • NEC/CEC Clase 1, Zona 2, Grupo IIC T4
    IECEx (internacional)
    • IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64
    • IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64
    Homologación radio:
    • CE, FCC, IC