El diseño de un solo tubo resistente a los productos químicos del Promass H está destinado a aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en las que el espacio es importante, el Promass H 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición muy precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión.
Propiedades del equipo
Tubo de medición de titanio, circonio
Diámetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Elevado nivel de protección de entrada: IP69K
Indicador local disponible
Ventajas
Máxima seguridad para los fluidos químicamente corrosivos – partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción
Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology
¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.
Westlake Vinnolit utiliza el proceso de electrólisis cloro-álcali para producir cloro, sosa cáustica e hidrógeno, y confía en el Promag Proline P 300/500 como caudalímetro de alta precisión, inmune a interferencias eléctricas.
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q 500, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos para aplicaciones exigentes.
Forbes Technologies supplies scrubbers and tanks to many industries. Instrumentation from Endress+Hauser ensures optimal performance, regulatory compliance and efficient removal of harmful emissions.
Caudalímetro monotubo resistente a los productos químicos con un transmisor ultracompacto. Medición de alta precisión de líquidos y gases en aplicaciones que requieren máxima resistencia a la corrosión.
Características del sensor
Seguridad máxima para fluidos químicos agresivos: partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple con los requisitos de verificación trazable conforme a ISO 9001:2008, sección 7.6a (certificación TÜV)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro monotubo resistente a los productos químicos con un transmisor ultracompacto. Medición de alta precisión de líquidos y gases en aplicaciones que requieren máxima resistencia a la corrosión.
Características del sensor
Seguridad máxima para fluidos químicos agresivos: partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Sin operación local Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación
Salidas
4‐20 mA HART (activo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)
Entradas
Ninguno
Comunicación digital
HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP
Suministro de energía
DC 20 a 30 V
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology cumple con los requisitos de verificación trazable conforme a ISO 9001:2008, sección 7.6a (certificación TÜV)
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
Certificados del material
material 3.1
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
Caudalímetro monotubo resistente a los productos químicos con un transmisor ultracompacto. Medición de alta precisión de líquidos y gases en aplicaciones que requieren máxima resistencia a la corrosión.
Características del sensor
Seguridad máxima para fluidos químicos agresivos: partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2"). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Características del transmisor
Transmisor de tamaño reducido: funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology. Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available.
Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local) Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración
Salidas
4‐20 mA HART (activa) Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology cumple con los requisitos de verificación trazable conforme a ISO 9001:2008, sección 7.6a (certificación TÜV)
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .