Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prolinet-massF 500: versión en línea con conexión bridada

Proline t-mass F 500
Caudalímetro másico por dispersión térmica

Caudalímetro en línea con estabilidad a largo plazo como versión remota de hasta 4 E/S

6F5B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Gas: 1,0 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,1 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)

  • Rango de medición

    0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a +180 °C (–40 °F a +356 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40 / Cl. 300 / 20 K

  • Materiales húmedos

    Tubos de medición
    • DN 15 a 50 (½ a 2"): acero inoxidable moldeado, CF3M/1.4408
    • DN 65 a 100 (2½ a 4"): acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
    Conexiones a proceso
    Conexiones bridadas
    Acero inoxidable, 1.4404 (F316/F316L)
    Conexiones roscadas
    Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
    Elemento sensor
    Unidireccional
    • Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
    • Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidireccional
    Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
    Detección de caudal inverso
    Acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El diseño del sensor patentado de t-mass F proporciona una estabilidad de medición sin precedentes en la medición de caudal másico en línea por dispersión térmica. Compensa en tiempo real los cambios en las condiciones del proceso: temperatura, presión, dirección del caudal y tipo de gas. El transmisor remoto innovador t-mass F 500 maximiza la flexibilidad de la instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology permite la fiabilidad de medición y la verificación en cumplimiento.

  • El principio de medición se caracteriza por una rangeabilidad de caudal operable y una medición de caudal másico directa

  • Medición de gases de proceso y fluidos de servicio, así como de mezclas de gases en tuberías de tamaño pequeño

Propiedades del instrumento

  • Versión instalada con DN 15 a 100 (1/2 a 4")

  • Medición bidireccional; alto rendimiento en medición

  • Sensor patentado sin desviaciones con SIL 2

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Ventajas

  • Programación flexible y cómoda basada en 21 gases estándar o mezclas de gases libremente definibles

  • Alto nivel de control del proceso: precisión y repetibilidad de medición excelente

  • Monitorización fiable: detección de perturbaciones del proceso y caudal inverso

  • Mantenimiento sencillo: sensor intercambiable

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico; numerosos buses de campo y E/S libremente combinables

  • Complejidad reducida y variedad; funcionalidad E/S libremente configurable

  • Verificación integrada; Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor