Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro por efecto Coriolis: Proline Promass 84O

Promass 84O

84O
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de alta presión robusto con funcionalidad de transferencia de custodia. Para una precisión Premium a las más altas presiones de proceso; completamente apropiado para condiciones mar adentro/en tierra.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad – la más alta resistencia a fracturas por corrosión y estrés. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Tubo de medición en 25Cr Dúplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión de proceso hasta PN 250, Clase 1500.

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 150 (3 a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +200 °C (–40 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L)

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-005 (liquid)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El medidor de flujo de alta presión robusto con funcionalidad de transferencia de custodia. Para una precisión Premium a las más altas presiones de proceso; completamente apropiado para condiciones mar adentro/en tierra.

  • Características del sensor

    Máxima seguridad – la más alta resistencia a fracturas por corrosión y estrés. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Tubo de medición en 25Cr Dúplex, 1.4410 (UNS S32750). Presión de proceso hasta PN 250, Clase 1500.

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 80 a 150 (3 a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Conexión: 25Cr dúplex (Súper Dúplex), 1.4410 (F53)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.1 (estándar), 0.05 % (opción)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.35 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 800 000 kg/h (0 a 29 400 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 250, Clase 1500

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +200 °C (–40 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404 (316L), la más alta resistencia a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L)

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, PED, CRN, AD 2000, NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME, NORSOK

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-005 (liquid)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK